Modulare Elektronikgehäuse BC für die Gebäudeautomation

31.03.2022
Elektronikgehäuse mit Push-in-Anschlusstechnik

Phoenix Contact erweitert die Gehäuseserie BC modular um neue Produkte für vielfältige Anwendungen in der Gebäudeautomation.

Um auf alle Geräteanforderungen reagieren zu können, lässt sich jede Gehäusekammer individuell konfigurieren. Zudem sparen Geräteentwickler Zeit, da das Design der konfigurierbaren Oberteile bereits auf Push-in-Leiterplattenklemmen der Serien SPT-THR 1,5 bzw. 2,5 abgestimmt ist. Der frontseitige Push-in-Anschluss ermöglicht die komfortable und werkzeuglose Verdrahtung und sorgt für eine dauerhafte und vibrationssichere Kontaktierung.

Durch Gehäusedeckel mit integriertem 2,4“-Touchdisplay und Folientastatur lassen sich auch Anzeige- und Bedienlösungen ohne große Aufwände umsetzen. Form, Farbe und Bedruckung der Folientastaturen können über einen Online-Konfigurator frei gewählt werden. Darüber hinaus erweitert der neue Tragschienen-Busverbinder HBUS8 das umfangreiche Portfolio der Gehäuseserie BC. Sieben parallele und ein serieller Kontakt bieten eine sichere Modul-zu-Modul-Kommunikation.

Pressekontakt
Eva von der Weppen | Corporate Communications