Modernisierung von Netzwerken mit Gigabit-Ethernet-Extendern
Die neuen Gigabit-Ethernet-Extender von Phoenix Contact ermöglichen High-Speed-Ethernet über beliebige Zweidrahtleitungen oder Koaxialkabel. Mit den Geräten können Reichweiten bis zu einem Kilometer realisiert werden.
Vorhandene Kabel bleiben für breitbandige Ethernet-Anwendungen weiterhin nutzbar. So unterstützen die Geräte bei der Modernisierung bestehender Netzwerkstrukturen und helfen dabei, Kosten zu sparen. Die Gigabit-Ethernet-Extender sind damit dem Ethernet-Standard weit voraus. Dieser erreicht bei 1 GBit/s Reichweiten von maximal 100 Meter auf dafür spezifizierten Ethernet-Leitungen.
Mit den Funktionen Power-over-Link (PoL) und Power-over-Ethernet (PoE) können das gesamte Gigabit-Ethernet-Extender-Netzwerk und angeschlossene PoE-Teilnehmer mit Spannung über die Datenleitung versorgt werden. Die Montage von Netzteilen an den entfernten PoE-Geräten entfällt hierdurch, sodass sich die Installation via Plug-and-Play vereinfacht. Dies erlaubt eine schnelle Inbetriebnahme von entlegenen Stationen, wie beispielsweise WLAN Access Points, Tür- und Torsteuerungen oder Zugangsterminals, ohne dass dort zusätzliche Netzteile, Batterien oder Solarpanels verbaut werden müssen.
Gigabit-Ethernet-Extender eignen sich insbesondere für die Videoüberwachung, da moderne Videotechnik hohe Anforderungen an die ausgedehnte Netzwerkinfrastruktur stellt, vielfach jedoch noch Koaxialleitungen verlegt sind.