Mehrstockklemmen mit Push-in-Anschluss für die platzsparende Verdrahtung auf mehreren Ebenen

28.04.2023
Vierstockklemmen PT 2,5-4L mit Zubehör

Phoenix Contact bietet mit den neuen Vierstockklemmen PT 2,5-4L… eine besonders kompakte Klemmenfamilie.

Der Frontanschluss und die vier Ebenen ermöglichen eine Verdrahtung auf engem Raum. Sie sind nur 5,2 mm breit und verfügen über einen Push-in-Anschluss. Damit nutzen die neuen Klemmen das einheitliche Systemzubehör von Clipline complete und reduzieren die Logistikkosten.

Die neue Produktfamilie setzt sich aus mehreren Vierstockklemmen mit Push-in-Technologie zusammen. Hierzu zählen neben Durchgangsvarianten auch Funktionsvarianten wie beispielsweise Trenn- und Messertrennklemmen oder Sensor-/Aktor-Varianten mit und ohne LED-Anzeige. Die Vierstockklemmen haben einen Funktionsschacht auf jeder Ebene. Dieser Funktionsschacht ermöglicht sowohl die vertikale als auch horizontale Potenzialverteilung, wodurch eine hohe Flexibilität erreicht wird.

Des Weiteren eignet sich der Funktionsschacht für die Aufnahme von diversem Prüfzubehör, sodass die einzelnen Anschlusspunkte schnell und einfach geprüft werden können. Zusätzlich sind die Klemmen mit großen Markierungsflächen ausgestattet, wodurch die einzelnen Ebenen separat markiert werden können und eine optimale Übersicht geben.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications