Managed TSN-Switches für echtzeitfähiges Netzwerk
Den Managed TSN-Switches von Phoenix Contact stehen mit der neuen Firmware 3.20 neue Funktionen im Bereich Time-Sensitive Networking (TSN) zur Verfügung.
Die industriellen Managed Switches FL Switch TSN 2300 unterstützen damit auch das CC-Link IE TSN-Profil. Die Spezifikation CC-Link IE TSN kombiniert Gigabit-Ethernet-Bandbreite mit dem TSN-Feature-Set. Die Switches sind die ersten Ethernet Switches für TSN von Phoenix Contact und ermöglichen TSN auf bis zu 16 Gigabit-Ports, sodass ein Aufbau von Anwendungen mit präziser Zeitsynchronisierung und hohen Echtzeitanforderungen realisiert werden kann.
Wie von anderen Phoenix Contact-Switches bekannt, macht das umfangreiche Managed Switch Feature-Set einen Einsatz der TSN-Switches auch in klassischen Applikationen möglich. Heutige Netzwerklösungen lassen sich einfach in moderne TSN-Architekturen migrieren.