M12-Steckverbinder für das Single Pair Ethernet

14.10.2022
M12-Steckverbinder für das Single Pair Ethernet

Die neuen SPE-Steckverbinder von Phoenix Contact in der Baugröße M12 bieten identische mechanische Einbaubedingungen und eine einfache Integration in konventionelle Sensoren.

Stift- und Buchsenvarianten ermöglichen zudem fliegende Verbindungen. Die einpaarige Datenverkabelung überträgt Daten bis 1 GBit/s und Leistungen bis 60 W bei einer Reichweite bis 1.000 m.

Die Steckverbinder bieten neben der Schutzart IP67 außerdem eine zuverlässige Schirmanbindung mit der Advanced Shielding Technology. So wird eine sichere Ethernet-Kommunikation vom Feld bis in die Cloud ermöglicht. Die normierten Schnittstellen nach IEC 63171-5 eignen sie sich insbesondere für die effiziente und durchgängige Datenübertragung in der Fabrik- und Gebäudeautomatisierung.

Pressekontakt
Eva von der Weppen | Corporate Communications