M12-Hybridsteckverbinder für Single Pair Ethernet

28.04.2023
Produktübersicht zum SPE Hybrid M12-Steckverbinder

Mit dem leistungsstarken M12-Hybridsteckverbinder der Serie Onepair für Single Pair Ethernet (SPE) legt Phoenix Contact die Basis für anspruchsvolle IIoT-Anwendungen und die nächste Stufe der industriellen Automatisierung.

Der SPE-Steckverbinder kombiniert Daten und Leistung in einem System. Mit zwei Stromkreisen von zweimal 8 A und bis zu 63 V sind Übertragungsraten bis zu 1 GBit/s möglich. Durch das innovative Hybrid-Design bei der Daten- und Leistungsübertragung spart der SPE-Stecker Platz. Dem Trend zur Miniaturisierung folgend bieten sich Kunden durch die Gewichtsreduzierung und Vereinfachung des Systems ganz neue Anwendungsbereiche und Möglichkeiten, Kosten einzusparen. Der Steckverbinder wurde auf Basis des internationalen, herstellerübergreifenden Standards IEC 63171-7 entwickelt und bietet damit den Anwendern Zukunftssicherheit beim Design-In.

Mit der zuverlässigen SPE-Verbindungstechnik erschließen Kunden neue Potenziale der Digitalisierung, unabhängig davon, ob Prozesse, Fabriken oder andere Gebäude automatisiert werden sollen. Dabei zeigen sich die M12-Hybridsteckverbinder robust und eignen sich auch für anspruchsvolle Anwendungen wie beispielsweise den industriellen Einsatz im Feld.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications