LWL-Verteilerboxen mit Plug-and-Play
08.11.2022
Neue Lichtwellenleiter-Verteilerboxen von Phoenix Contact im kompakten FDX 20-Design für die Tragschiene ergänzen das Portfolio der Verteilerboxen und des Plug-and-Play-Verkabelungssystems.
Die Verteilerboxen sind mit LC-Duplex-Kupplungen bestückt und empfehlen sich als belastbare Verteiler in anspruchsvollen Umgebungen. Die Montage erfolgt intuitiv ohne Fusionsspleißen. Unterschiedliche Steckverbindertypen (M17 MPO- bzw. ODC/Q-ODC) in vier-, zwölf- und 24-poligen Ausführungen schaffen Flexibilität bei der Infrastrukturplanung. Begleitet wird das Ganze von oben und unten liegenden Anschlüssen sowie verschiedenen Montagemöglichkeiten des Tragschienenadapters in drei Positionsrichtungen.
Pressekontakt
Eva von der Weppen
|
Corporate Communications
eweppen@phoenixcontact.com