Leiterplatten-Steckverbinder und Patch-Kabel für USB und HDMI

20.05.2022
Leiterplatten-Steckverbinder und Patch-Kabel für USB und HDMI

Für den gestiegenen Bedarf nach mehr Geräteschnittstellen baut Phoenix Contact sein Portfolio an Datensteckverbindern für eine zuverlässige Kommunikation weiter aus. Neu im Portfolio sind unter anderem Leiterplatten-Steckverbinder und Patch-Kabel in USB Typ A und Typ C sowie im HDMI Typ A.

Die Varianten in USB Typ A und Typ C sind in den Versionen USB 2.0 sowie USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0 und USB 3.2 Gen. 2/USB 3.1 verfügbar. Die Datensteckverbinder für Übertragungsraten bis 10 GBit/s eignen sich als Serviceschnittstelle oder für dauerhafte Übertragungen in geschützten Applikationen. Durch drei Abgangsrichtungen der wellenlöt- oder reflow-fähigen Leiterplatten-Steckverbinder sind sie flexibel einsetzbar.

Die HDMI-2.0-Leiterplatten-Steckverbinder und High-Speed-Patch-Kabel sorgen für eine zuverlässige Übertragung von Audio- und Videodaten sowie Ethernet (HEC) in geschützten Applikationen. Die Leiterplatten-Steckverbinder sind in zwei Abgangsrichtungen verfügbar und für die Verarbeitung in automatisierten SMT-Reflow-Prozessen ausgelegt.

Neben den Produkten für USB und HDMI gehören etablierte Datensteckverbinder wie D-SUB genauso zum Portfolio wie neue Datensteckverbinder für RJ45, USB, HDMI, den Koaxial- und LWL-Anschluss sowie für das Single Pair Ethernet. Alle Artikel zeichnen sich durch eine hohe Qualität und zusätzliche Design-in-Services aus.

Pressekontakt
Eva von der Weppen | Corporate Communications