Leiterplatten-Steckverbinder mit innovativer Push-X-Technologie
Der Leiterplatten-Steckverbinder XPC 1,5 von Phoenix Contact überzeugt durch den direkten Steckanschluss per Push-X und ermöglicht so den schnellen und werkzeuglosen Anschluss verschiedener Leiterarten und Querschnitte.
Dem Prinzip einer Mausefalle folgend wird der Leiter einfach durch das Einführen in den Steckverbinder gefangen. Dabei werden starre und flexible Leiter mit oder ohne Aderendhülse langfristig zuverlässig über Klemmkontakte verbunden. Der Leiter stößt beim Einführen in den Klemmraum auf das Auslöseelement, das mit sehr geringem Kraftaufwand die Kontaktfeder freigibt. Die vorgespannte Kontaktfeder klemmt daraufhin mit definierter Kraft den Leiter dauerhaft fest. Ein hörbares Auslösegeräusch sowie die geänderte Stellung der kontrastreichen orangenen Lösetaste bestätigen dem Anwender den sicheren Leiteranschluss. Durch die werkzeuglose Anschlusstechnik reduzieren sich Montagezeiten und automatisierte Verdrahtung wird ermöglicht. Das Lösen des Leiters sowie das gleichzeitige Vorspannen der Kontaktfeder erfolgen über die Lösetaste.
Der Steckverbinder XPC 1,5 ist kompatibel zum Combicon-Programm im Raster 3,5 mm von Phoenix Contact. Daraus ergeben sich zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten, die unterschiedliche Anwendungsvarianten abdecken.