Leistungsstarker Controller für hohe Sicherheitsanforderungen

21.04.2022
Hochperformante Sicherheitssteuerung BPC 9102S

Der Remote Field Controller BPC 9102S von Phoenix Contact ist im Produktprogramm der leistungsfähigste Controller auf Basis der PLCnext Technology. Er wurde speziell für Anwendungen mit höchsten Sicherheitsanforderungen oder unter extremen Bedingungen entwickelt.

Durch den Einsatz eines Intel® Core™ i7-10700TE Octa-Core-Prozessors und zwei leistungsstarken Prozessoren auf Grundlage der ARM-Architektur ermöglicht der Controller eine der besten Leistungen auf dem Markt. Geschaffen für den Einsatz in extremen Bedingungen bei lüfterlosem Design, kann er bei Temperaturen von -20 °C bis 60 °C eingesetzt werden.

Er bietet eine Vielzahl an neuen Einsatzmöglichkeiten jenseits des klassischen Safety Controllers. Durch den Achtkernprozessor können simultan zum Steuerungsprogramm beispielsweise Hochsprachenprogramme, Open-Source-Software wie Docker oder auch Matlab Simulink ausgeführt werden, ohne die Echtzeitfähigkeit zu gefährden. Die Maschinensicherheit ist durch diversitär ausgeführte Prozessoren und Unterstützung von bis zu 300 PROFIsafe-Teilnehmern gesichert.

Pressekontakt
Eva von der Weppen | Corporate Communications