Konfigurierbare Sicherheitsmodule für extreme Umgebungsbedingungen
Mit den konfigurierbaren Sicherheitsmodulen PSRmodular XC (eXtended Conditions) von Phoenix Contact lassen sich Anforderungen an die funktionale Sicherheit auch unter extremen Umgebungsbedingungen zuverlässig umsetzen.
Die neuen Module verfügen über einen erweiterten Temperaturbereich bis +70 °C. Für den Einsatz in schadgashaltiger Atmosphäre sind sie mit einer lackierten Leiterplatte ausgestattet. Durch die erweiterte Zulassung lassen sich die PSRmodular XC-Module ebenso in maritimen Anwendungen einsetzen. Weitere Zulassungen für die Nutzung in explosiver Atmosphäre sowie für die Verwendung in Wärmebehandlungsmaschinen sind in Vorbereitung.
Ebenfalls zur Portfolioerweiterung gehört ein neues Basismodul mit integrierter Netzwerk-Schnittstelle. Somit können alle wichtigen Protokolle wie Ethernet/IP, Profinet, Modbus/TCP oder auch EtherCAT ohne zusätzliches Gateway eingesetzt werden. Die Fernwartung über den Remote-Zugriff wird durch zwei eingebaute RJ45-Ports ermöglicht.