Kompakte, modulare Verteilerblöcke mit seitlichem Push-in-Anschluss

27.01.2022
Verteilerblöcke PTVFIX mit verschiedenen Montagemöglichkeiten

Die neuen Verteilerblöcke PTVFIX von Phoenix Contact sind eine Kombination aus dem PTFIX-Verteilerblocksystem und der PTV-Baureihe mit vertikalem Leiteranschluss.

Der seitliche Push-in-Anschluss bringt vor allem bei eingeschränkten Platzverhältnissen große Vorteile. Vorteilhaft ist ebenfalls die kleine Baugröße und die modulare Kombinierbarkeit des Verteilerblocksystems. Für jede Applikation ist die passende Montageoption erhältlich. Mögliche Varianten sind Grundblöcke ohne vormontierte Montageoption sowie mit horizontaler und vertikaler Montage für die Tragschiene NS 35. Klebevarianten runden das Programm ab.

Das neue PTVFIX-Produktprogramm umfasst Verteilerblöcke mit 6, 12 und 18 Anschlüssen à 2,5 mm². Optional sind sie auch mit einem 6-mm²-Einspeisekontakt erhältlich.

Damit sind die Verteilerblöcke eine Alternative zu den weltweit verbauten Reihenklemmen mit seitlichem Schraubanschluss. Auch die Beschriftung ist bei den Blöcken übersichtlicher und besser lesbar. Mit dem Push-in-Anschluss werden die Leiter direkt und ohne Werkzeug kontaktiert. Die spezielle Kontaktfeder erlaubt einfaches Stecken und überzeugt durch die hohe Kontaktqualität.

Pressekontakt
Eva von der Weppen | Corporate Communications