Kompakte Installationssteckverbinder für bis zu 20 A

31.03.2022
Kompakte Installationssteckverbinder der Serie PRC 20

Das neue, besonders kompakte Installationssystem PRC 20 von Phoenix Contact überträgt Ströme bis 20 A.

Das System eignet sich überall dort, wo nur wenig Platz für die Energieverteilung zur Verfügung steht. Die an der Vorderwand montierten Geräteschnittstellen sind mit Stift- und Buchsenkontakten erhältlich. Ein integrierter Verdrehschutz gewährleistet eine verlässliche Ausrichtung in der Gerätewand.

Die innovative Duo-Unlock-Verriegelungstechnologie des Systems sorgt für mehr Flexibilität bei der Installation und Wartung. Anwendende können anhand der Gegebenheiten und Normen vor Ort entscheiden, ob sie den Steckverbinder mit der Hand oder mit einem Schlitzschraubendreher lösen möchten.
Das Installationssystem ist mit bewährter Crimp- oder Schraubanschlusstechnik erhältlich. Features, wie die mechanische und farbliche Kodierung, unterstützen zudem bei einer schnellen und fehlerfreien Inbetriebnahme.
Der kompakte PRC 20 ergänzt das bestehende Installationssystem PRC 35, das für eine Übertragung von Strömen bis 35 A ausgelegt ist. Durch hohe Schutzarten bis IP69 und eine Schlagfestigkeit bis IK08 sichert das PRC-Installationssystem die Stromverteilung auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen.

Pressekontakt
Eva von der Weppen | Corporate Communications