Kompakte Board-to-Board-Steckverbinder

24.02.2022
Board-to-Board-Steckverbinder im Raster 0,635 mm

Die neuen, platzsparenden Board-to-Board-Steckverbinder der Serie FS im Raster 0,635 mm von Phoenix Contact ermöglichen mezzanine Leiterplattenanordnungen mit High-Speed-Datenübertragungsraten bis 20 GBit/s.

Unterschiedliche Polzahlen und Stapelhöhen ermöglichen einen hohen Freiheitsgrad bei der Auslegung des Geräte-Designs. Durch integrierte Führungsnasen und eine hohe Toleranzkompensation der Kontakte sorgt das Easy Mating der Board-to-Board-Steckverbinder für eine fehlerfreie Produktion. Um den Design-in-Prozess seiner Kunden zu unterstützen, bietet Phoenix Contact umfangreiche technische Daten sowie CAD-Modelle und E-CAD-Daten für die Geräteentwicklung. Zudem führt das Unternehmen auf Wunsch auch kundenspezifische Simulationen zur Datenintegrität durch, um eine verlust- und reflexionsarme Datenübertragung zu unterstützen.

Die Steckverbinder der Serie FS ergänzen die bestehenden Serien FP und FQ. Die robusten Board-to-Board-Steckverbinder FP im Raster 0,8 mm sind die Lösung für industrietaugliche Leiterplattenverbindungen. Sie stehen in einer geschirmten und ungeschirmten Ausführung zur Verfügung. Die universell einsetzbaren Board-to-Board-Steckverbinder FQ im Raster 1,27 mm oder 2,54 mm bieten wirtschaftliche Lösungen für geräteinterne Leiterplattenverbindungen.

Pressekontakt
Eva von der Weppen | Corporate Communications