Kompakte AC-Ladekabel – auf das Wesentliche reduziert

27.02.2023
Kompakte AC-Ladekabel Charx connect eco

Die neue Ladekabelfamilie CHARX connect eco von Phoenix Contact konzentriert sich auf das sichere Laden von Elektrofahrzeugen. Daher wurde bewusst auf zusätzliche Features verzichtet.

Die neuen Mode-3-Ladekabel überzeugen durch besonders kompakte Abmessungen, einen reduzierten Materialeinsatz und ein verringertes Gewicht. Dadurch schonen sie nicht nur die Ressourcen, sondern lassen sich auch leicht handhaben und sind zu ansprechenden Preisen erhältlich. Dennoch bieten sie die gewohnt hohe Phoenix Contact-Qualität, verbunden mit einer soliden Haptik. Zur Markteinführung sind die Ladekabel im Typ-2-Ladestandard in den üblichen vier Leistungsklassen von 3,7 bis 22 kW erhältlich – als mobile Ausführung zum Mitführen im Elektroauto sowie mit offenem Leitungsende zum festen Anschluss an der Ladestation oder Wallbox.

CHARX connect eco erfüllt die hohen Qualitäts- und Prozessanforderungen der Automobilhersteller gemäß IATF 16949. Für den sicheren Outdoor-Einsatz sorgt zudem ein Dichtkonzept, das Ladestecker und Leitung in Anlehnung an IP67 zuverlässig gegen Wassereintritt schützt. Auf Anfrage ist der Ladestecker mit Kundenlogo, passend zum Branding von Fahrzeugen oder Ladestationen, erhältlich.

Neben der neuen Familie CHARX connect eco sind auch weiterhin die bekannten und mit drei Awards ausgezeichneten Design-Ladekabel CHARX connect comfort erhältlich. Sie bieten im Vergleich eine höhere Ergonomie, eine komfortablere Handhabung sowie mehr Möglichkeiten zur Individualisierung.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications