Kleine Klemmen für maximalen Nutzen
Die Klemmen im Miniaturformat von Phoenix Contact lassen sich auf engstem Raum komfortabel verdrahten und variabel montieren. Je nach Anwendung stehen die Miniklemmen mit Push-in- oder Schraubanschlusstechnik zur Verfügung.
Besonders bei der zunehmenden Miniaturisierung im Maschinen-, Schaltanlagen- und Schaltschrankbau sind die Miniklemmen eine gute Wahl. Trotz ihrer geringen Größe nutzen sie die Vorteile des CLIPLINE complete-Systems, zum Beispiel großflächige Beschriftungsmöglichkeiten aller Klemmstellen, einfache Potenzialverteilung durch standardisierte Steckbrücken oder Prüfzubehör. Die Miniklemmen bieten flexible Montagemöglichkeiten auf der kleinen 15-mm-Tragschiene. Steckbare Lösungen sorgen für einen zeitsparenden und modularen Aufbau. Das Portfolio verfügt auch über konturgleiche Schutzleiterklemmen. Diese sind mit dem Zusatz PE gekennzeichnet und entsprechen den Bestimmungen der Norm IEC 60947-7-2.