Kennzeichnungslösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie

14.10.2022
Blaue, detektierbare Kabelkennzeichnung in der Keksproduktion

Die detektierbaren und hochbeständigen Kennzeichnungslösungen von Phoenix Contact. sorgen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie für hohe Sicherheit.

Damit die hygienischen Standards eingehalten werden können, werden Produktionsanlagen mehrmals täglich gereinigt. Die Markierungen von Phoenix Contact bleiben durch ihre hohe chemische Beständigkeit lesbar und das Material wird nicht angegriffen. Für die schnelle visuelle Identifizierbarkeit sind die Kennzeichnungslösungen blau. So heben sie sich besonders gut ab und werden instinktiv schneller wahrgenommen. Ein weiterer Vorteil der Produkte ist die Detektierbarkeit. Bei Endkontrollen können sie dadurch mit einem Metalldetektor erkannt werden. Für Geräte und Anlagen mit strukturierten Oberflächen gibt es Etiketten mit einem leistungsstarken Klebesystem. Der Klebstoff mit guter Chemikalienbeständigkeit verteilt sich besser in den Strukturen der Oberflächen und erzeugt eine hohe Haftkraft für dauerhafte Kennzeichnungen. Detektierbare Laminatetiketten bieten eine weitere Markierungsmöglichkeit. Dabei wird ein Laminat über die Bedruckung geklebt und schützt sie so vor äußeren Einflüssen.

Für die anspruchsvolle Lebensmittel- und Getränkeindustrie bietet Phoenix Contact damit ein umfangreiches Markierungsportfolio für die Kabel- und Leiter- sowie die Geräte- und Anlagenkennzeichnung an.

Pressekontakt
Eva von der Weppen | Corporate Communications