Hochkompakte Ex i-Trennverstärker Mini Analog Pro mit SIL 3 gewinnen Goldauszeichnung beim German Innovation Award 2023
Der Rat der Formgebung hat die neuen Ex i-Varianten der 6,2 mm schmalen Trennverstärkerfamilie Mini Analog Pro mit SIL 3 von Phoenix Contact mit dem German Innovation Award ausgezeichnet.
In der Hauptkategorie „Excellence in Business-to-Business“ kürte die unabhängige Jury mit Vertretern aus Wirtschaft, Gestaltung und Wissenschaft Phoenix Contact als Goldpreisträger für wegweisende Leistungen innerhalb der Branche.
Die Trennverstärker bieten Explosionsschutz und funktionale Sicherheit in kompakter Form. Die Platzersparnis bis 50 Prozent gegenüber derzeitigen Lösungen überzeugte auch die Jury. Messtechnische Signale werden in dieser Baubreite zuverlässig aufbereitet und gleichzeitig wird für die Sicherheit der Mitarbeitenden, Umwelt und Anlage gesorgt. Die Produkte sind durchgängig gemäß dem höchsten Sicherheitslevel SIL 3 one out of one bewertet. Als besonders anwenderfreundlich und zukunftssicher erweisen sich das Bedienkonzept, Konfigurations- und Monitoring-App, Kommunikations-Gateways sowie ein digitales Tagging und digitales Typenschild.
Der German Innovation Award zeichnet Produkte, Technologien und Dienstleistungen aus, die neue, innovative Wege gehen und Lösungen anbieten, die sich durch ihren Mehrwert für Nutzerinnen und Nutzer und die Umwelt hervorheben. In allen Industrien, auf sämtlichen Ebenen sind diese zukunftsprägenden Innovationen möglich – bei Branchenriesen ebenso wie bei Start-Ups. Der German Innovation Award bietet allen, die Innovation voranbringen, die gleichen Chancen und macht ihre Leistungen einem breiten Publikum sichtbar.