Großvolumige Outdoor-Gehäuse für den zuverlässigen Betrieb autarker Gerätesysteme

27.02.2023
Outdoorgehäuse OCS für autarke Systeme

Mit den Outdoor-Gehäusen der Serie OCS von Phoenix Contact sind autarke Gerätesysteme gut geschützt.

Selbst bei extremen Umgebungen sichern die großvolumigen Gehäuse zuverlässig die elektrischen Bauteile im Inneren. Wertvolle Elektronik wird so dauerhaft und sicher vor Feuchtigkeit, Hitze, UV-Strahlung und mechanischer Beanspruchung bewahrt. Selbst Strahlwasser dringt nicht ein. Die zertifizierten Gehäuse aus Polycarbonat sind leicht und widerstandsfähig. Sie halten auch starken mechanischen Beanspruchungen innerhalb eines weiten Temperaturbereichs stand. Durch internationale Approbationen ist das Gehäusesystem für zahlreiche Elektroniksysteme zugelassen. Die Lösungen der Serie OCS bieten eine hohe Flexibilität und sind durch Zubehör individuell anpass- und erweiterbar.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications