Gleichstromapplikationen sicher vor Überspannungen schützen

27.03.2023
Überspannungsschutz Typ 2: VAL-MB DC

Das Ziel der All Electric Society ist eine Welt, in der ausreichend Energie aus erneuerbaren Ressourcen zur Verfügung steht. Ein erster Schritt hierfür ist die Elektrifizierung. Hierbei unterstützen die neuen Überspannungsableiter Typ 2 VAL-MB-T2-750DC und VAL-MB-T2-1000DC von Phoenix Contact.

Da die Anzahl der Gleichstromapplikationen stetig steigt, nutzen auch immer mehr Anlagenbetreiber Gleichstrom mit 650 bis 750 V DC im industriellen Umfeld. Neben der Elektromobilität wird Gleichstrom auch für Batteriespeicher verwendet. Müssen diese die eingespeiste Energie aus Windkraft- oder PV-Anlagen erst umwandeln, verlieren sie wertvolle Energie.

Auch Applikationen mit Gleichstrom benötigen einen sicheren Schutz vor Überspannungen, die durch Blitzströme oder auch Schalthandlungen entstehen. Die speziell für diese Applikationen entwickelten Überspannungsableiter schützen zuverlässig bei hohen Spannungen. Je nach Systemspannung bieten die beiden Varianten VAL-MB-T2-750DC und VAL-MB-T2-1000DC die geeignete Lösung für verschiedene Einsatzbereiche. Sie sind einsetzbar in Höhenlagen bis zu 6000 m über NN. Eine mechanisch-optische Statusanzeige informiert über den Zustand des Ableiters. Durch die integrierte Fernmeldung ist auch eine Integration in die Leitwarte möglich. Das kompakte platzsparende Design eignet sich somit für Installationen auf engem Raum.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications