Ganzheitliche Schaltschranklösungen für alle Industrien
Die Schaltschranklösungen der Serie Complete line von Phoenix Contact bieten Zeit- und Kostenersparnis bei der Montage, Inbetriebnahme und Wartung von Schaltschränken.
Die Standardisierung von Anschlusstechnik, Zubehör, Design und Haptik ermöglicht eine besonders einfache Handhabung und Installation. Dabei umfasst das umfangreiche Produktportfolio Varianten für die speziellen Anforderungen unterschiedlicher Industrien, wie Prozesstechnik, Energieerzeugung, -verteilung und -speicherung oder Gebäudeautomation.
Alle Complete line-Produkte verfügen über die Push-in-Anschlusstechnik. So werden Applikationen schnell und werkzeuglos verdrahtet. Das standardisierte Zubehör zum Brücken, Markieren und Prüfen reduziert die Aufwände sowohl in der Produktion als auch in der Logistik. Die ganzheitlichen Produktlösungen stehen für Applikationen im Maschinenbau, in der Prozessindustrie, der Gebäudeautomation, für den Energiesektor oder der Ladeinfrastruktur zur Verfügung. Sie umfassen nicht nur die Hardware, sondern beinhalten zusätzlich abgestimmte Software-Produkte, Beratungsleistungen und skalierbare Fertigungssysteme für den Schaltschrankbau. So ermöglicht das System eine ganzheitliche Prozessoptimierung und vereinfacht alle Arbeitsschritte vom Engineering über die Beschaffung bis hin zu Installation und Betrieb der Anlagen.