Flexible Schaltschrankleuchten mit geringer Verlustleistung

27.01.2022
Kompakte Schaltschrankleuchte

Die neuen effizienten Schaltschrankleuchten der 400er-Klasse von Phoenix Contact sind in der Leuchtstärke verbessert und bieten jetzt 700 lm bei nur 6 W Verlustleistung.

Für den flexiblen, weltweiten Einsatz lassen sie sich mit ihrem Weitbereichseingang an Spannungen von 24 bis 265 V AC und DC anschließen - und dies besonders schnell aufgrund der Push-in-Anschlusstechnik.

Durch ihre kompakten Abmessungen mit lediglich 30 mm Durchmesser und 350 mm Länge sowie dem veränderbaren Beleuchtungswinkel lässt sich die Leuchte an vielen Stellen im Schaltschrank einfach montieren. Dazu trägt auch die Magnetbefestigung bei. Alternativ ist die Befestigung der Leuchte mit zwei Schrauben. Sie ist als Variante mit und ohne integrierten Motion Sensor erhältlich. Die Leuchte ohne Sensor kann mit einem als Zubehör erhältlichen Türpositionsschalter kombiniert werden, was komplexe Schaltschrankinstallationen erleichtert.

Pressekontakt
Eva von der Weppen | Corporate Communications