Felddaten einfach nutzen dank Industrial Ethernet
In industriellen Anwendungen wird immer häufiger künstliche Intelligenz eingesetzt. Mit der dritten Generation der Produktfamilie Valueline bietet Phoenix Contact Industrie-PCs, die diesen Ansprüchen gerecht werden.
Durch die Verwendung der Intel Tiger Lake-UP3-Serie beinhalten die Valueline-IPCs jetzt die 11. Generation der Intel Core i7/i5/i3- und Celeron-Prozessoren für die industrielle Nutzung. In puncto Robustheit und Zuverlässigkeit werden lediglich Komponenten ausgewählt, die für einen reibungslosen Betrieb des IPC bei Temperaturen von -20 °C bis 50 °C sorgen. Im Hinblick auf die Konnektivität unterstützt die Produktfamilie Valueline bereits in der Grundversion zahlreiche aktuelle Kommunikationsschnittstellen. Reichen die vorhandenen Interfaces nicht aus, können über das integrierte I/O-Extensionmodul weitere Schnittstellen einfach hinzukonfiguriert werden. Bei einer Konfiguration als Panel-PC sind die neusten Touch-Treiber implementiert, sodass eine Bedienung selbst bei Nässe oder Einsatz von Handschuhen möglich ist. Displays in einer Größe von 15,6 Zoll bis 21,5 Zoll (1920 x 1080 Pixel) in Full-HD bieten genügend Platz für die Visualisierung sowohl einfacher Abläufe als auch komplexer Produktionsprozesse.