Erste Managed Switches für Single Pair Ethernet

17.04.2023
Erste Managed Switches für SPE

Mit den neuen Single Pair Ethernet-Switches von Phoenix Contact lassen sich moderne Sensoren und Feldgeräte direkt in das Ethernet-Netzwerk integrieren.

Die FL Switch 2303-8SP1 sind die ersten Switches von Phoenix Contact, die moderne Sensoren und Endgeräte mit Single Pair Ethernet-Schnittstelle anbinden. Die Managed Switches unterstützen auf acht Ports Single Pair Ethernet (SPE) mit dem 10Base-T1L-Standard, der universell einsatzbar ist und Distanzen bis 1.000 Metern erlaubt. Angebundene Geräte werden vom Switch optional über das Zweidrahtkabel mit dem PoDL-Standard (Power over Data Line) und der 24 V DC Power Class 11 versorgt. Sensoren in der Produktion, der Infrastruktur und der Gebäudeautomation lassen sich so installationsfreundlich direkt und ohne Gateways in das Ethernet-Netzwerk integrieren.

Für die Anbindung des überlagerten Netzwerks in Stern-, Ring- und Linientopologien stehen drei klassische Ethernet-Ports mit 100/1000 MBit/s zur Verfügung. Die Managed Switches sind insbesondere für Automatisierungsprotokolle wie Profinet geeignet und unterstützen Netzwerkredundanz sowie relevante Security Features.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications