Ergänzungen für Spleißboxen mit patentierter Pigtail-Ablage

19.04.2022
Spleiß-/Verteilerboxen der Serie FDX 20

Phoenix Contact ergänzt die kompakten Spleiß-/Verteilerboxen der Serie FDX 20 für die Tragschienenmontage um weitere Faser- und Kupplungstypen.

Die Spleißboxen stehen für eine langfristig sichere Echtzeitdatenübertragung auch in rauen Umgebungen. Kompakt und einheitlich im Design, bieten die Spleißboxen einen großzügigen Innenraum für den sicheren Anschluss von Lichtwellenleitern. Die Spleißboxen sind in den Anschlussvarianten mit 6 x LC-Duplex-, 6 x SC-Duplex- oder 6 x ST-Duplexanschlüssen erhältlich. Die patentierte Pigtail-Ablage im Geräteinneren ermöglicht das komfortable Spleißen der LWL-Fasern und erlaubt geringe und dennoch sichere Biegeradien. Die spleißfertige Vorkonfektionierung reduziert die Montagezeit deutlich. Aufgrund der intuitiven Frontbedienung und einem durchgängigen Produkt-Design verbessern die Spleißboxen darüber hinaus die Übersichtlichkeit im Schaltschrank. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten des Tragschienenadapters erlauben die Montage in drei Positionierungsrichtungen.

Pressekontakt
Eva von der Weppen | Corporate Communications