Engineering-Software für den Schaltschrankbau
Die Software clipx Engineer sorgt für Effizienzsteigerung. Durch die Nutzung vorgefertigter Projekte lassen sich Zeit und Aufwand im Konstruktionsprozess reduzieren.
Eine große Herausforderung stellt die Spezifikation und Filterung geeigneter Produkte für ein Schaltschrankprojekt dar. Die Software clipx Engineer enthält eine digitale Assistenz, die die Elektrokonstrukteure bei der Identifizierung und der Spezifikation der Projekte passgenau unterstützt.
Im funktionalen Engineering können Produktgruppen hinterlegt werden, um
gemeinsam nutzbare Vorlagen und Konfiguratoren zu erstellen. Diese lassen sich leicht in jedes Projekt integrieren und an die einzelnen Anwendungsfälle anpassen. Durch die Verwendung von vorgefertigten Projekten können zudem bereits bewährte Produktkombinationen erfasst und jederzeit genutzt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Produkte sinnvoll eingesetzt werden und für den jeweiligen Zweck geeignet sind.
Mit dem funktionalen Engineering kann sich das Elektrokonstruktionsteam auf die Anforderungen der Anwendung konzentrieren. Zeit sowie Aufwand im Konstruktionsprozess werden reduziert.