Einfache Signalverkabelung mit M12-Push-Pull-Steckverbindern

29.10.2025
Achtpolige M12-Push-Pull-Steckverbinder

Phoenix Contact erweitert sein Produktportfolio um A-kodierte, achtpolige, vorkonfektionierte Signalkabel mit M12-Push-Pull-Steckverbindern. Diese ermöglichen eine einfache und schnelle Signalverkabelung.

Die Installation erfolgt sicher und werkzeuglos durch einfaches Stecken, selbst bei beengten Platzverhältnissen und hoher Verkabelungsdichte. Im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen spart die Installation der Steckverbinder bis zu 80 Prozent der Zeit.

Die M12-Push-Pull-Steckverbinder sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter gerade und gewinkelte Varianten sowie Stift- und Buchsenausführungen. Sie verfügen über Innen- und Außenverriegelung, was fliegende Verbindungen ermöglicht. Es gibt sowohl geschirmte als auch ungeschirmte Varianten. Bei den geschirmten Steckverbindern erlaubt die Advanced Shielding Technology eine zuverlässige Schirmanbindung.

Die Schutzarten IP65 und IP67 sorgen für hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Durch die normgerechte Ausführung nach IEC 61076-2-010 bietet das Produktprogramm zudem eine hohe Zukunftssicherheit.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications