Durchgängige Redundanz mit aktiven Redundanzmodulen mit ACB Technology
Die neuen Redundanzmodule QUINT ORING mit ACB Technology verfügen jetzt über einen anwendungsspezifischen Überspannungsschutz sowie zwei Ausgänge für eine hohe Anlagenverfügbarkeit.
Die aktiven Redundanzmodule überwachen das gesamte redundante System, von der Eingangsspannung, über die Entkopplungsstrecken, der Verdrahtung bis zum Laststrom. So werden kritische Betriebszustände frühzeitig erkannt und übermittelt. Über diese Information werden Fehler lokalisiert und die Redundanz wieder hergestellt. Die permanente Überwachung von Eingangsspannung, Ausgangsstrom und Entkoppelungsstrecke bietet den Vorteil der präventiven Funktionsüberwachung. Der Einsatz der Module sichert so eine durchgängige Redundanz bis zum Verbraucher mit zwei Plus- und zwei Minusausgangsklemmen. Zusätzlich verlängert die eingesetzte ACB Technology (Auto Current Balancing) die Lebensdauer der redundant betriebenen Stromversorgungen durch gleichmäßige Lastaufteilung und trägt effektiv zur Kostenminimierung der Anlage bei. Die moderne MOSFET-Technologie steigert die Effizienz und sorgt für eine Energieeinsparung von bis zu 70 Prozent. Zusätzlich schützt der integrierte Überspannungsschutz am Ausgang (Over Voltage Protection) die angeschlossenen Verbraucher und Lasten vor einer Überspannung und steigert somit die Betriebssicherheit.
Erstmalig ist der Überspannungsschutz anwendungsspezifisch verfügbar und kann individuell bestellt werden (OVP-Level: 26,5 V, 28,8 V, 30 V und 32 V). Der Temperaturweitbereich von -40 bis +70 °C sowie die ATEX-, IECEx- und UL HazLoc-Zulassung ermöglichen den Einsatz in extremen Umweltbedingungen.