Die elektronische Feinsicherung für die Hutschiene

28.04.2023
Fünf PTCB eFuse untereinander gebrückt zur schnellen und einfachen Installation

Mit den Geräteschutzschaltern PTCB eFuse von Phoenix Contact werden nun auch Nennströme unter 1 A elektronisch abgesichert. Features wie Statusmeldung und Rücksetzbarkeit vor Ort und aus der Ferne sorgen für Vorteile, die bisher nur beim Absichern größerer Nennströme verfügbar waren.

Dadurch wird das eindeutige Erkennen von Fehlern erleichtert und die genaue Fehlerlokalisierung und schnelle Wiederverfügbarkeit werden unterstützt. Die Reaktionszeiten im Vergleich zu herkömmlichen Absicherungen verkürzen sich. Neue Anlagen mit Nennströmen <1 A lassen sich mit den Geräteschutzschaltern mühelos planen. Durch die Einstellbarkeit der Produkte kann der genaue Stromwert jederzeit angepasst werden. Bis zur finalen Umsetzung kann auf Veränderungen der Lasten flexibel eingegangen werden, ohne Produkte zu tauschen. Der geringe Spannungsverlust am Schutzschalter ermöglicht lange Leitungswege bis zum Verbraucher. Damit werden insbesondere dezentrale Applikationen sicher versorgt und geschützt. Der Aufbau mit PTCB eFuse ist jederzeit erweiterbar, sodass sich auch bestehende Anlagen beispielsweise mit Glassicherungen bedenkenlos auf die neuen Produkte umstellen lassen.

Darüber hinaus bieten die Feinsicherungen durch ihre integrierte Potenzialverteilung von Plus und Minus mehr Platz im Schaltschrank. Die Kombinierbarkeit und Brückbarkeit mit dem Reihenklemmenprogramm Clipline complete ermöglicht zudem, die Applikationen einfach aufzubauen.

Pressekontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications