Datenstecker für alle Geräteschnittstellen

24.02.2022
Gehäuse mit verschiedenen Datensteckverbindern

Phoenix Contact baut sein Portfolio an Datensteckverbindern für eine zuverlässige Kommunikation konsequent aus. Mit der Erweiterung des Produktprogramms gehören etablierte Datensteckverbinder wie D-SUB genauso zum Portfolio wie neue Datensteckverbinder für RJ45, USB, HDMI, den Koaxial- und LWL-Anschluss sowie das Single Pair Ethernet.

Durch die Vielfalt an Bauformen, Kodierungen und Polbildern bietet Phoenix Contact eine durchgängige Lösung für die Kupfer- oder LWL-Verkabelung. Das Produktprogramm für RJ45 umfasst sowohl Varianten für den Einsatz in Office- oder Gebäudeanwendungen als auch Produkte, die die sichere Datenübertragung in industriellen Bereichen ermöglichen. Besonderer Fokus wird auf die Entwicklung neuer Lösungen für das Single Pair Ethernet gelegt....

Alle Steckverbinder von Phoenix Contact eignen sich für eine zuverlässige und langjährige Gerätekommunikation. Die Qualität der Produkte wird durch Laborprüfungen, die über den Standard hinausgehen, sowie internationale Zulassungen bestätigt.

Pressekontakt
Eva von der Weppen | Corporate Communications