Beste Lösung für die moderne Gebäudetechnik
Die Installationsklemmen PTI von Phoenix Contact erleichtern den schnellen und platzsparenden Aufbau von Gebäudeinstallationsverteilern.
Alle Klemmen sind auf die Anforderungen der Elektroinstallation und des Verteilerbaus zugeschnitten.
Für die Verdrahtung in Installationsflachverteilern eignen sich besonders niedrige Push-in-Installationsklemmen. Neutralleiter-Sammelschienen werden mit der Einspeiseklemme einfach und werkzeuglos kontaktiert. Durch die integrierte Endhalter- und Auflagebockfunktion wird zusätzlich Platz im Installationsverteiler gespart. Der Trennschieber der PTI-Klemmen löst die Klemmen einfach vom Neutralleiter. So wird eine schnelle Isolationsprüfung möglich. Die Installationsklemmen mit Trennmesser zur Einzelstromtrennung sind auf die speziellen Anforderungen der Installationstechnik zugeschnitten.
Im Produktprogramm der Push-in-Installationsklemmen sind variantenreiche Dreistock-Installationsklemmen sowie N-Trennklemmen und die dazu passenden Durchgangs-, Trenn- und Schutzleiterklemmen enthalten. Je nach Breite der Klemmen lassen sich Leiterquerschnitte von 4 mm² bis 16 mm² anschließen.