3D Online-Konfigurator für modulare Prüfstecksysteme
Die Prüfstecksysteme Fame sind der modulare Systembaukasten für die Energietechnik von Phoenix Contact. Mit dem Fame-Konfigurator lassen sich jetzt mit wenigen Klicks individuelle Lösungen für die Funktionsprüfung von Strom- und Spannungswandlern sowie von Auslöse- und Signalkontakten erstellen.
In einer intuitiven 3D-Visualisierung werden zunächst die Anschlusstechnik und Montageart konfiguriert. Alle Daten, wie die Beschriftung oder die Kodierung, werden automatisch von der Prüfsteckleiste auf den Teststecker und die Blindabdeckung übernommen, sodass die drei Einzelteile der Lösung jederzeit zueinanderpassen. So wird nur die Prüfsteckleiste konfiguriert, die anderen Einzelteile werden automatisch abgeleitet.
Nach dem Abschluss der Konfiguration werden die digitalen Produktdaten als individuelles Datenblatt der Lösung, Renderings und 3D-Modelle in verschiedenen Formaten sowie Zeichnungen zum Download angeboten. Zuletzt kann die Konfiguration in den Warenkorb gelegt und bestellt werden. Dabei erfolgt eine direkte Anzeige des Preises und der Artikelnummer. Die Artikelnummer wird in den Systemen von Phoenix Contact gespeichert und kann jederzeit wieder aufgerufen oder die Lösung erneut bestellt werden.