Gemeinsam finden wir eine Lösung Zuverlässig und immer auf Augenhöhe
Leidenschaft und Innovation sind unser Antrieb – Vertrauen und Partnerschaft auf Augenhöhe sind unser Versprechen an Sie. Wir zeigen Ihnen eine Applikation in dem Bereich Maschinenbau und Food and Beverage. Erfahren Sie hier was Leidenschaft und Innovation in der Praxis bedeutet. Unser Auftrag: Gemeinsam mit dem Kunden eine passende Lösung für die einfache Steuerung von Motoren zu finden. Wir sind für Sie da – sprechen Sie uns an.
Der Speed-Starter ist einfach, zuverlässig, sicher und sehr platzsparend. Er benötigt sehr wenig Zeit für die Installation und Inbetriebnahme.
Vertrauen in Innovation und Partnerschaft – der Speed-Starter als Problemlöser beim Kunden
Einfaches Bedienkonzept – Effizienz auf engstem Raum
Frequenzumrichter werden häufig in Anwendungen eingesetzt, wo z. B. eine variable Drehzahl gefahren wird oder das Hoch- und Herunterfahren des Motors gesteuert werden muss. Der CONTACTRON-Speed-Starter kombiniert im Einsatz die Vorteile eines kompakten Motorstarters mit den essenziellen Eigenschaften eines Frequenzumrichters für eine Vielzahl von Applikationen:
- Einfache und intuitive Bedienung über Display, Drehknopf und Bedientaster. Es ist keine aufwändige Parametrierung erforderlich.
- Platzersparnis im Schaltschrank durch die kompakte Bauform ab 35 mm Baubreite.
- Wirtschaftliches Komponenten-Management dank der Fokussierung auf die wesentlichen Funktionen für viele Anwendungen in der Antriebstechnik
Anschließen, einstellen, starten: Warum komplex, wenn Motorsteuerung auch einfach geht?
Der CONTACTRON-Speed-Starter hilft Ihnen, Steuerungsaufgaben für Motoren, insbesondere in der Intralogistik und Fördertechnik, in Bereichen wie Maschinenbau, Automotive oder der Lebensmittelindustrie einfach und wirtschaftlich umzusetzen.
Sicherheit geht vor – Safe Torque Off-Funktionalität
Die integrierte Safety-Funktion ermöglicht den Einsatz in sicherheitsrelevanten Not-Halt-Applikationen ganz ohne zusätzliche Schützschaltungen. Sicher abgeschaltetes Drehmoment oder STO (Safe Torque Off) sorgt dafür, dass ihr Motor nicht mehr mit Energie für die Rotation versorgt wird. Dadurch kann nach Auslösung kein Drehmoment mehr generiert werden.
Möchten Sie die Effizienz und Sicherheit Ihrer Anlage maximieren?
Durch die sofortige Abschaltung des Drehmoments von Motoren ermöglicht die STO-Funktionalität ein schnelles und sicheres Eingreifen in Notfällen oder bei unvorhergesehenen Ereignissen in Ihrer Anlage. Dadurch werden nicht nur Ausfallzeiten minimiert, sondern auch potenzielle Unfälle und Verletzungen vermieden und eine sichere Arbeitsumgebung geschaffen.
Der Speed-Starter-Online-Simulator Überzeugen Sie sich selbst vom einfachen Anschluss, Bedienung und Inbetriebnahme
Das einfache und intuitive Drehzahlstarter-Konzept bietet alle Grundfunktionen der CONTACTRON-Motorstarter: Starten, Reversieren, Überlastschutz und sicheres Abschalten. Darüber hinaus bietet der Speed Starter Drehzahlregelung, Vollmomentrampe und effizienzsteigernde Funktionen, wie z. B. das sanfte Hoch- und Herunterfahren des Motors.