Überspannungsschutz für die Elektroinstallation Entdecken Sie den zuverlässigen und sicheren Schutz für Ihre gesamte Elektroinfrastruktur. Mit unserer Produktvielfalt bieten wir Ihnen Überspannungsschutz für die Stromversorgung, Daten und Signale.
Egal ob Wohngebäude, Zweckbauten oder Industrieanlagen: An die Verfügbarkeit der elektrischen und elektronischen Systeme werden hohe Ansprüche gestellt. Mit einer ausgefallenen Heizungsanlage kann es im Winter sehr ungemütlich werden. Ein stunden- oder gar tagelanger Produktionsausfall aufgrund defekter Betriebsmittel verschlingt oft Unsummen. Daher ist der Überspannungsschutz ein wichtiger Baustein für die Verfügbarkeitsoptimierung.
Um genau diesen Ansprüchen zu genügen, vereinen die Überspannungsschutzgeräte der Produktfamilie Safe Protection Plus zukunftsweisende Installations- und Sicherheitsmerkmale. Mit Safe Protection Plus setzt Phoenix Contact heute schon auf die Standards von morgen.
Das Portfolio deckt Anwendungen für AC und PV mit unterschiedlichen Nennspannungen ab. Varianten für Netze mit hohen Spannungsschwankungen ergänzen das Portfolio.
- Einfache und sichere Installation durch zukunftsweisende Handhabungs- und Sicherheitsmerkmale
- Zuverlässiger Anlagenschutz durch maximale Leistung und Ausdauer
- Einsetzbar in vielfältigen Anwendungen dank optimierter Konstruktion und breitem Portfolio
- Einfache Planung dank umfassender digitaler Daten und Selektoren
VALVETRAB Safe Protection Plus Neuer Maßstab im Überspannungsschutz
- Sicheres Stecken der Anschlussleitung durch Untersteck- und Berührschutz
- Installation ohne großen Kraftaufwand dank reduziertem Anzugsdrehmoment von 3 Nm
- Die Steckbarkeit ermöglicht einen sicheren und kostengünstigen Austausch einzelner Stecker