Sichere I/Os – Netzwerkunabhängige Sicherheitslösungen
Axioline Smart Elements sind kompakte, steckbare I/O-Module für Ihre individuellen Automatisierungsprojekte. Unsere sicheren I/O-Module mit integrierter SafetyBridge Technology ermöglichen die einfache und netzwerkunabhängige Realisierung dezentraler Sicherheitslösungen bis PL e und SIL 3.
Ihre Vorteile
- Realisierung wirtschaftlicher Sicherheitslösungen ohne zusätzliche Sicherheitssteuerung dank SafetyBridge Technology
- Maximale Anlagenverfügbarkeit dank Echtzeitzugriff auf sicherheitsgerichtete Status- und Diagnoseinformationen
- Einfache Konfiguration mit der Software SAFECONF
- Sichere Datenübertragung über Funksysteme und in die Cloud
Hauptmerkmale
- Bis SIL 3 nach EN 61508
- Bis SILCL 3 nach EN 62061
- Bis Kat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1
- 8 sichere Eingänge bei 1-kanaliger Belegung
- 4 sichere Eingänge bei 2-kanaliger Belegung
- 4 sichere Ausgänge bei 1-kanaliger Belegung
- 2 sichere Ausgänge bei 2-kanaliger Belegung