Seminare rund um die CE-Konformitätskennzeichnung Sind Sie fit und auf dem aktuellen Stand zur Konformitätskennzeichnung (CE), EN60204-1, EN61439-1/2 und EMV?
Zur Erfüllung der Anforderungen sollten Sie sich fortlaufend über normative und gesetzliche Änderungen informieren.
Mit unserem Stufenkonzept können wir Sie genau da abholen, wo Ihre Anforderungen liegen.
Wir bieten Ihnen exklusiv in der Schweiz folgende (kostenpflichtige) Seminare an:
In Tagelswangen (Hybrid Event)
- CE-Kennzeichnung von Schaltschränken
- Konstruktion von Schaltschränken und Maschinen
- Erstprüfung von Schaltschränken und Maschinen
Die Seminare in Tagelswangen finden in hybrider Form statt. Sie entscheiden, ob Sie aus der Ferne oder vor Ort teilnehmen.
Jetzt sofort anmelden und vom Frühbucherrabatt von 20% auf die Seminare vom 07. – 09. Februar 2023 profitieren. Frühbucherrabatt ist gültig bis am 17. Januar 2023.