Robuste Rundsteckverbinder für Signale und Leistung
Von klein bis groß, gerade oder gewinkelt, umspritzt oder vor Ort konfektionierbar: Das und mehr bietet das Rundsteckverbinder-Programm von Phoenix Contact.
Ihre Vorteile
- Zuverlässiger Einsatz – durch robuste Bauformen und hochwertige Materialien
- Mit einer halben Drehung schnell und sicher anschließen – mit der SPEEDCON-Schnellverriegelung
- Störungsfreie Übertragung von Signalen – durch EMV-geschützte Steckverbinder
- Hochpolig und leistungsfähig – mit 19 Polen für die Signalübertragung und Leistungen bis 70 A
Konfektionierbare M23-Rundsteckverbinder
Robuste M23-Steckverbinder zur Übertragung von Signalen sind als 6- bis 19-polige Varianten mit hohem EMV-Schutz und Crimpanschluss erhältlich. Mechanische Kodierungen sind ebenso möglich, wie auch eine SPEEDCON-Schnellverriegelung.
Umspritzte Rundsteckverbinder
Nutzen Sie drei verschiedene Baugrößen für Ihre Applikation
-
M17 in gerader Bauform mit bis zu 17 Pole für die Signalübertragung bzw. mit bis zu 9 Pole zur Leistungsübertragung bis 20 A
-
M23 in gerader oder gewinkelter Bauform mit bis zu 17 Pole für die Signalübertragung bzw. mit 6 oder 8 Pole zur Leistungsübertragung bis 30 A. Die gewinkelte Bauform ist mehr als 240° drehbar.
-
M40 in gerader Bauform mit 6 oder 8 Pole zur Leistungsübertragung bis 70 A
Optimale Kabelführung
Der gewinkelte M23-Rundsteckverbinder ist erstmals mehr als 240° drehbar. Somit ist eine optimale Kabelführung passend zur Anlage möglich.
Schnelle Montage
Mit der SPEEDCON-Schnellverriegelung von Phoenix Contact montieren Sie Rundsteckverbinder mit nur einer halben Umdrehung. Somit reduzieren Sie Ihre Montagezeit bis zu 90 %.