Push-in-Produktprogramm

Push-in-Produktprogramm

Verdrahten Sie Ihre Applikation durchgängig vom Feld bis zur Steuerung mit der einfachen Push-in-Anschlusstechnik. Wir bieten Ihnen ein komplettes
Produktprogramm von der Steuerung über Relaismodule, Reihenklemmen und Überspannungsschutz bis hin zur Sensor-/Aktor-Verkabelung im Feld.

Push-in – das Original von Phoenix Contact.

Industriesteckverbinder und Sensor-/Aktor-Verkabelung

Industriesteckverbinder und Sensor-/Aktor-Verkabelung

Mit HEAVYCON complete erhalten Sie für jede Applikation den richtigen Steckverbinder in der passenden Anschlusstechnik: kompatibel steckbar und flexibel kombinierbar. Unsere Sensor-/Aktor-Steckverbinder und Verteilerboxen vereinen die Vorteile der kompakten Bauform M12 mit denen der Push-in-Anschlusstechnik.

Reihenklemmen und Verteilerblöcke

Reihenklemmen und Verteilerblöcke

In unserem Reihenklemmen-Programm von 1,5 mm² bis 185 mm² stehen Ihnen für alle Aufgaben die passenden Klemmen zur Verfügung. Diverse Baureihen berücksichtigen die Anforderungen aller Applikationen und nutzen in konsequenter Weise die Vorteile des CLIPLINE complete-Systems.

Schaltschranksteckdosen

Schaltschranksteckdosen

Schaltschranksteckdosen

Die EO-Steckdosen mit Push-in-Anschluss bieten unterschiedliche Steckgeometrien für die internationale Verwendung im Schaltschrank und -anlagenbau. Mit unserem breiten Produktspektrum bieten wir Ihnen garantiert die optimale Steckdose.

Interface-Technik und Schaltgeräte

Interface-Technik und Schaltgeräte

Signalanpassung rund um Ihre Steuerung, vom Relaismodul bis zum analogen Trennverstärker mit funktionaler Sicherheit. Bestens geeignet für die vielfältigen Aufgaben in der Automatisierung.

Überspannungsschutz und Geräteschutzschalter

Überspannungsschutz und Geräteschutzschalter

Schützen Sie Ihre Maschinen und Anlagen wirkungsvoll gegen Überspannungen mit steck- und erweiterbaren Überspannungsschutz ab nur 3,5 mm Baubreite. Mit den Geräteschutzschaltern sichern Sie Ihre Betriebsmittel einzeln ab und schalten bei Überlast und Kurzschluss selektiv nur den fehlerhaften Stromkreis ab. Dank verschiedener Auslösetechnologien gibt es für jede Anwendung die passende Lösung.

Stromversorgungen

Stromversorgungen

Die leistungsstarken Stromversorgungen QUINT POWER unter 100 W bieten im niedrigen Leistungsbereich die einzigartige Kombination aus präventiver Funktionsüberwachung und kraftvoller Leistungsreserve bei kleinster Baugröße.

Die robusten Stromversorgungen TRIO POWER eignen sich perfekt für den Einsatz im Maschinenbau. Alle Funktionen und die platzsparende Bauform sind auf die hohen Anforderungen in diesem Bereich abgestimmt.

Der werkzeuglose Push-in-Anschluss ermöglicht Ihnen eine schnelle und einfache Installation der Stromversorgungen.

Sicherheitsrelais, I/O-Systeme und Steuerungen

Sicherheitsrelais, I/O-Systeme und Steuerungen

Das Automatisierungssystem aus Axiocontrol und Axioline umfasst Klein- und Kompaktsteuerungen sowie I/O-Systeme für Schaltschrank und Feld und ist mit Push-in-Anschlusstechnik besonders leicht zu verdrahten. Sicherheitsrelais mit Push-in-Anschluss komplettieren das Programm.

Industrielle Kommunikationstechnik

Industrielle Kommunikationstechnik

Industrielle Kommunikationstechnik bildet das Rückgrad Ihrer digitalen Produktionsanlage. Phoenix Contact bietet ein umfangreiches Produktprogramm an Netzwerkkomponenten von der Feldbuskommunikation über Industrial Ethernet bis hin zur Fernkommunikation und Industrial Wireless. Dank Push-In-Anschlusstechnik lassen sich die Strom- und Datenleitungen nun besonders einfach am Gerät verdrahten.

Elektronikgehäuse

Elektronikgehäuse

Die Elektronikgehäuse bieten funktionsgerechte und designorientierte Verpackungen für die moderne Industrieelektronik. Variable Anschlusstechnik, Busverbinder und Modularität ermöglichen anwendungsgerechte Gerätelösungen für unterschiedliche Branchen und Einsatzgebiete.

Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder

Leiterplattenklemmen und -Steckverbinder

Ob als Leiterplattenklemme oder servicefreundlicher Steckverbinder, für ein bis 24 Pole: Das umfassende COMBICON-Produktprogramm bietet für nahezu alle ­Anwendungen die passende Anschlusstechnik zur Übertragung von Signalen, Daten oder Leistung. Und dank Push-in-Federanschluss schließen Sie die Leiter stets kom­fortabel und sicher an.

Markierung, Beschriftung und Werkzeug

Markierung, Beschriftung und Werkzeug

MARKING system – das ist optimal aufeinander abgestimmte Soft- und Hardware zur schnellen und einfachen Beschriftung Ihrer Schaltschränke bzw. Schaltanlagen.

Für alle Fälle das richtige Werkzeug - Mit unserem Werkzeug macht die Arbeit Spaß: Es ist zuverlässig und liegt gut in der Hand.

Push-in-Anschlusstechnik von Phoenix COntact
Push-in-Anschlusstechnik YouTube