Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology 1AC/1AC/500 VA. Für 120 V AC/230 V AC Anwendungen. Gibt jederzeit Auskunft über Ladezustand, Restlaufzeit und Lebensdauer des Akku-Modules und steigert so die Anlagenverfügbarkeit.
Unsere AC-USV für die Tragschiene sorgt bei Spannungsausfällen oder -schwankungen für höchste Ausfallsicherheit und Verfügbarkeit Ihrer Anlage. Die AC-USV liefert am Ausgang eine reine Sinuskurve und versorgt AC-Verbraucher unterbrechungsfrei mit Wechselstrom. Wählen Sie die optimale AC-USV mit passendem Energiespeicher für Ihre Applikation.
Mehr InformationenUnterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology 1AC/1AC/500 VA. Für 120 V AC/230 V AC Anwendungen. Gibt jederzeit Auskunft über Ladezustand, Restlaufzeit und Lebensdauer des Akku-Modules und steigert so die Anlagenverfügbarkeit.
Unterbrechungsfreie Stromversorgung 1AC/1AC/750 VA mit integriertem Energiespeicher, Blei-AGM, VRLA-Technologie, 24 DC, 4 Ah für 230 V AC Anwendungen.
QUINT UPS, IQ Technology, Tragschienenmontage, Eingang:120 V AC / 230 V AC, Ausgang:120 V AC / 230 V AC / 500 VA.
Unterbrechungsfreie Stromversorgung 1AC/1AC/750 VA mit integriertem Energiespeicher, Blei-AGM, VRLA-Technologie, 24 DC, 4 Ah für 120 V AC-Anwendungen.
Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit IQ Technology zur Tragschienenmontage. Eingang: 120 / 230 V AC, Ausgang: 120 / 230 V AC / 1kVA. Gibt jederzeit Auskunft über Ladezustand, Restlaufzeit und Lebensdauer des Akku-Modules und steigert so die Anlagenverfügbarkeit.
Intelligente AC-USV mit IQ Technology
Die AC-USV mit IQ Technology der QUINT-Familie sorgt für höchste Anlagenverfügbarkeit. Die intelligente USV überwacht und optimiert Ihren Energiespeicher.
Dank der IQ Technology kennen Sie den Ladezustand und die Restlaufzeit Ihres Energiespeichers und werden frühzeitig vor Ausfällen gewarnt. Zudem maximieren Sie die Lebensdauer des Energiespeichers und können alle relevanten Informationen auf Rechner und übergeordnete Steuerungen übertragen.
TRIO AC-USV mit integriertem Energiespeicher
Die AC-USV mit integriertem Energiespeicher der TRIO-Familie spart Platz im Schaltschrank und lässt sich besonders einfach in bestehenden Anlagen nachrüsten.
Die AC-USV vereint das USV-Modul und den Energiespeicher in einem Gehäuse und sorgt mit dem integrierten VRLA-Energiespeicher für besonders lange Pufferzeiten. Durch die Kaltstartfunktion BAT-START ist das Starten aus dem Energiespeicher auch ohne Versorgungsnetz (120 V / 230 V) möglich. Zudem verfügt die AC-USV über eine integrierte USB-Schnittstelle zur Verbindung mit übergeordneten Steuerungen. Über diese können angeschlossene Industrie-PCs einfach heruntergefahren werden.
Ergänzen Sie Ihr modulares USV-System mit dem passenden Energiespeicher und erzielen Sie höchste Anlagenverfügbarkeit. Ob hohe Lebensdauer, lange Pufferzeit oder extreme Umgebungsbedingungen – wir bieten Ihnen den richtigen Energiespeicher für Ihre AC-USV.
Energiespeicher