VAL-US-SPP-240D/65/3+0-R
-
Überspannungsschutzgerät
1790787
Überspannungsschutzgerät, UL Listed Typ 1 und IEC Typ 2, für 3-phasige Stromversorgungssysteme für 240 V AC Delta, austauschbare Überspannungsschutzstecker mit lokaler Statusanzeige (grün/rot), mit steckbarer Fernmeldung.
Produktdetails
| Allgemein | |
| Hinweis | Nur zur Verwendung in IT-Systemen zwischen L-PE bei gemeinsamer Erdung der HV-Transformatorstation und der Körper der LV-Verbraucheranlage (RE = RA & RE = Z nach IEC 60364-4-44:2024, Bild 1 und Tabelle 1). |
| Produktfamilie | VAL-SPP |
| IEC-Prüfklasse | II |
| T2 | |
| EN Type | T2 |
| Stromversorgungssystem IEC | IT |
| Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
| Polzahl | 3 |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Anzeige / Fernmeldung | |
| Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
| Schaltfunktion | Wechsler |
| Erforderliche Vorsicherung maximal | 1 A (gG) |
| Betriebsspannung AC | 5 V AC ... 250 V AC |
| Betriebsstrom AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| Betriebsspannung DC | 30 V DC |
| Betriebsstrom DC | 1 A DC |
| Betriebsspannung DC | 125 V DC |
| Betriebsstrom DC | 200 mA DC |
| Isolierungsart | Zwischen Haupt- und Hilfsstromkreis hat das Produkt doppelte / verstärkte Isolation. |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M5 |
| Anzugsdrehmoment | 3 Nm ... 3,5 Nm |
| Abisolierlänge | 18 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 35 mm² (ohne Aderendhülse) |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 Leiter gleichen Querschnitts) | |
| Leiterquerschnitt starr | 1,5 mm² ... 50 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 Leiter gleichen Querschnitts) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 15 ... 2 |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 Leiter gleichen Querschnitts) | |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 Leiter gleichen Querschnitts) | |
| Anschlussart | Gabelkabelschuh |
| Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Defektfernmeldekontakt | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 53,4 mm |
| Höhe | 109,1 mm |
| Tiefe | 71,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
| Teilungseinheit | 3 TE |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| lichtgrau (RAL 7035) | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| CTI-Wert des Materials | 600 |
| Isolierstoff | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| Materialgruppe | I |
| Material Gehäuse | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| Mechanische Daten | |
| Offene Seitenwand | Nein |
| Schutzpfade | L-PE |
| Nennspannung UN | 240 V AC ±10 % (IT) |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Höchste Dauerspannung UC | 275 V AC |
| Nennlaststrom IL | 80 A (25 mm²) |
| Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 372 mVA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 20 kA |
| Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 50 kA |
| Schutzpegel Up | ≤ 1,35 kV |
| Restspannung Ures | ≤ 1,35 kV (bei In) |
| TOV-Verhalten bei UT | 350 V AC (5 s / withstand mode) |
| 460 V AC (120 min / safe failure mode) | |
| Ansprechzeit tA | ≤ 25 ns |
| Maximale Vorsicherung bei V‑Durchgangsverdrahtung | 80 A (gG) |
| Maximale Vorsicherung bei Stichleitungsverdrahtung | 315 A (gG) |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20C (im eingebauten Zustand) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 50 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Schock (Betrieb) | 25g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (Betrieb) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-Spezifikationen | |
| Maximale Dauerspannung MCOV (L-L) | 550 V AC |
| Maximale Dauerspannung MCOV (L-N) | 275 V AC |
| Maximale Dauerspannung MCOV (L-G) | 275 V AC |
| Kurzschlussfestigkeit (SCCR) | 200 kA |
| Nennspannungsschutz VPR (L-L) | 1800 V |
| Nennspannungsschutz VPR (L-G) | 1000 V |
| Nennableitstoßstrom In | 20 kA |
| Maximaler Stoßstrom pro Phase | 1x 65 kA (IEEE C62.73) |
| Schutzpfade | L-L |
| L-G | |
| Nennspannung | 240 V AC |
| Energieverteilungssystem | Delta |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz |
| SPD Typ | 1 |
| UL Anzeige / Fernmeldung | |
| Betriebsspannung | 250 V AC |
| Betriebsspannung DC | 30 V DC |
| Betriebsstrom AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| Betriebsstrom DC | 1 A DC |
| UL-Anschlussdaten | |
| Anzugsdrehmoment | 30 lbf-in. |
| Leiterquerschnitt AWG | 14 ... 2 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
| Hinweis | 2011 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
| Hinweis | 2012 + A11:2018 |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 1790787 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CL138U |
| Produktschlüssel | CL138U |
| GTIN | 4067923410954 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 392.8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 392.8 g |
| Zolltarifnummer | 85363000 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride (CAS-Nr.: 552-30-7) |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Universell einsetzbares Überspannungsschutzgerät (SPD) dank UL Listed Typ 1 und IEC Typ 2: für alle gängigen Netzformen und Versorgungsspannungen in Nordamerika geeignet
Minimierter Wartungsaufwand dank auswechselbaren Überspannungsschutzsteckern
Eindeutige Statusindikation durch lokale optische grün/rot Anzeige und mit steckbarer Fernmeldung für die einfache und schnelle Installation
Einfache Planung dank umfassender digitaler Daten
Untersteck- und Berührschutz für die sichere Installation
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen