Temperaturmessumformer: Wandelt Signale von Thermoelementen und mV-Quellen in ein lineares 0/4 ... 20 mA Signal und überträgt dies zu einer Bürde. Der Ausgang lässt sich per Schalter wahlweise aktiv oder passiv betreiben. Installiert wird der Messumformer per Steckkontakt auf ein passendes VIP I/O-Marshalling Basiselement. Die Parametrierung können Sie über eine kostenfreie Softwarelösung vornehmen. Eine USB-Schnittstelle unter dem Gehäusedeckel stellt dabei die Kommunikation zum PC her.
IOA MCR-TC-I
-
Temperaturmessumformer
1007722
Temperaturmessumformer für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente: Wandelt Signale von Thermoelementen und mV-Quellen und überträgt ein 0/4 mА ... 20 mA-Signal zu einer Bürde (aktiv oder passiv). Frei parametrierbar.
Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb.
Notwendiges Zubehör
Produktdetails
| Produkttyp | Temperaturmessumformer |
| Produktfamilie | VIP I/O-Marshalling |
| Anwendung | Temperatur |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Kaltstellenfehler typisch | ± 2 K |
| Sprungantwort (0-99%) | ≤ 1,7 s |
| Temperaturkoeffizient maximal | 0,01 %/K |
| Übertragungsfehler typisch | 0,1 % (z. B. bei Typ J, Spanne 400 K, 4 mA ... 20 mA) |
| Galvanische Trennung | |
| Überspannungskategorie | II (≤ 5000 m) |
| Verschmutzungsgrad | 2 (≤ 5000 m) |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung IEC/EN 61010-1 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 61010-1 |
| Bemessungsisolationsspannung | 200 Veff |
| Prüfspannung | 2,3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolierung | doppelte/verstärkte Isolierung |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung IEC/EN 60079-7 | |
| Normen/Bestimmungen | IEC/EN 60079-7 |
| Bemessungsisolationsspannung | 251 Veff |
| 355 VP | |
| Versorgung | |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Stromaufnahme maximal | < 40 mA (24 V DC) |
| Verlustleistung | ≤ 0,7 W (Ausgang Aktiv) |
| ≤ 1 W (Ausgang Passiv) | |
| Leistungsaufnahme | ≤ 1 W (Ausgang Aktiv) |
| ≤ 0,73 W (Ausgang Passiv) | |
| Signal | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Eingangssignal | Temperatur |
| Spannung | |
| Messen | |
| Verwendbare Sensortypen (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, C, D, A, A-1, A-2, A-3, M, Lr |
| Temperaturmessbereich | -230 °C ... 2500 °C (Bereich abhängig vom Sensortyp) |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ E | -230 °C ... 1000 °C |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ K | -250 °C ... 1372 °C |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1768 °C |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1768 °C |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ C | 0 °C ... 2315 °C |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ D | 0 °C ... 2315 °C |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ A1 GOST | 0 °C ... 2500 °C |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ A2 GOST | 0 °C ... 1800 °C |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ A3 GOST | 0 °C ... 1800 °C |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ M GOST | -200 °C ... 100 °C |
| Temperaturmessbereich: Thermoelement Typ L GOST | -200 °C ... 800 °C |
| mV-Signalbereich linear | -1000 mV ... 1000 mV |
| Messbereichsspanne Temperatur | min. 50 K bei Thermoelementen, 10 % der Nominalspanne des jeweiligen Bereiches bei mV-Quellen |
| Signal: Strom | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
| Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (aktiv) | |
| 4 mA ... 20 mA (passiv, ext. Quellspannung 19,2 V ... 26,4 V) | |
| Ausgangssignal Strom maximal | 21 mA |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 600 Ω |
| Ausgangswelligkeit | < 20 mVSS |
| < 14 mVeff | |
| Ausgangswelligkeit (Strom) | < 15 µASS |
| < 10 µArms | |
| Verhalten bei Sensorfehler | nach NE 43 oder frei definierbar |
| Anschlussart | Steckanschluss |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 11 |
| Programmieranschluss | |
| Anschlussart | Micro-USB Typ B |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Hinweis | Programmieradapter |
| Statusanzeige | LED Versorgungsspannung, PWR (grün) |
| LED rot, blinkend 2,8 Hz (Leitungs-, Sensorfehler am Ein- oder Ausgang, ERR) | |
| LED rot, blinkend 1,4 Hz (Simulationsbetrieb, ERR) | |
| LED rot, leuchtet: Modulfehler (Ausnahme: angeschlossener Programmieradapter und fehlende Versorgungsspannung) |
| Breite | 10,3 mm |
| Höhe | 80,1 mm |
| Tiefe | 136 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Gehäuse) |
| Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C (Derating) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Höheneinsatzbereich (IEC/EN 61010-1) | |
| Höhenbereich | > 2000 m ... 3000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
| Bemessungsisolationsspannung | 150 Veff (Eingang/Ausgang/Versorgung) |
| Isolierung | doppelte/verstärkte Isolierung |
| Höheneinsatzbereich (IEC/EN 61010-1) | |
| Höhenbereich | > 3000 m ... 4000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 55 °C |
| Bemessungsisolationsspannung | 150 Veff (Eingang/Ausgang/Versorgung) |
| Isolierung | doppelte/verstärkte Isolierung |
| Höheneinsatzbereich (IEC/EN 61010-1) | |
| Höhenbereich | > 4000 m ... 5000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 49 °C |
| Bemessungsisolationsspannung | 150 Veff (Eingang/Ausgang/Versorgung) |
| Isolierung | doppelte/verstärkte Isolierung |
| Höheneinsatzbereich (IEC/EN 60079-7) | |
| Höhenbereich | > 2000 m ... 3000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
| Bemessungsisolationsspannung | 162 Veff (Eingang/Ausgang/Versorgung) |
| 230 VP (Eingang/Ausgang/Versorgung) | |
| Höheneinsatzbereich (IEC/EN 60079-7) | |
| Höhenbereich | > 3000 m ... 4000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 55 °C |
| Bemessungsisolationsspannung | 60 Veff (Eingang/Ausgang/Versorgung) |
| 84 VP (Eingang/Ausgang/Versorgung) | |
| Höheneinsatzbereich (IEC/EN 60079-7) | |
| Höhenbereich | > 4000 m ... 5000 m |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 49 °C |
| Bemessungsisolationsspannung | 60 Veff (Eingang/Ausgang/Versorgung) |
| 84 VP (Eingang/Ausgang/Versorgung) | |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| Hinweis | zusätzlich EN 61326 |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Zertifikat | IBExU 19 ATEX 1006 X |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | Ex ec ic IIC T4 Gc |
| Zertifikat | IECEx IBE 19.0001 X |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 61010-1 |
| UL 61010-2-201 | |
| UL 61010-2-030 | |
| CAN/CSA No. 61010-1-12 | |
| CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-201 | |
| CSA C22.2 No. 61010-2-030 | |
| Zertifikat | E330267 |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| UL-Daten | |
| Betriebsart | Verwendung in Innenräumen |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Benennung | Elektromagnetisches HF-Feld |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 1 % |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Benennung | Schnelle transiente Störungen (Burst) |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 1 % |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Benennung | Leitungsgeführte Störgrößen |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 1 % |
| Galvanische Trennung | 3-Wege-Trennung |
| Montageart | Steckmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 1007722 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DK1155 |
| Produktschlüssel | DK1155 |
| GTIN | 4055626479477 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 120.7 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 120.7 g |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210129 |
| ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Programmierung während des Betriebs, bei angeschlossenem Messkreis und auch spannungslos über Programmieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Eingang für Thermoelemente und mV-Quellen
Installation in Zone 2, Zündschutzart "ec" (EN 60079-7) zulässig
Galvanische 3-Wege-Trennung
Statusanzeige für Versorgungsspannung, Leitungs-, Sensor- und Modulfehler
Ausgang: 0 mA ... 20 mA oder 4 mA ... 20 mA
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen