IOA MCR-EX-RTD-I - Temperaturmessumformer
1085764

Ex i-Temperaturmessumformer für VIP I/O-Marshalling-Basiselemente: Wandelt Signale von im Ex-Bereich installierten Widerstandsthermometern und überträgt ein 0/4 mA ... 20 mA-Signal zu einer Bürde (aktiv oder passiv) in den sicheren Bereich. Frei parametrierbar.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Programmierung während des Betriebs, bei angeschlossenem Ex-Messkreis und auch spannungslos über Programmieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER
Eingang für Widerstandsthermometer und Widerstandsgeber
Installation in Zone 2, Zündschutzart "ec" (EN 60079-7) zulässig
Galvanische 3-Wege-Trennung
Statusanzeige für Versorgungsspannung, Leitungs-, Sensor- und Modulfehler
Ausgang: 0 mA ... 20 mA oder 4 mA ... 20 mA