Steckverbinder für Energiespeicher, Artikelfamilie: BPP, Steckverbinder, Material Gehäuse: PPE, Farbe: rot/schwarz, Polzahl: 1, Aderquerschnitt min.: 2,5 mm2, Aderquerschnitt max.: 6 mm2, Bemessungsspannung: 1500 V DC, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Federkraft, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 5 mm, Kabeldurchmesser max.: 8 mm