Rundsteckverbinder

Rundsteckverbinder

Für die industrielle Automatisierung bietet Phoenix Contact metrische Rundsteckverbinder in zahlreichen Bauformen: von klein bis groß, gerade oder gewinkelt, umspritzt oder feldkonfektionierbar. Das breitgefächerte Portfolio ermöglicht vielfältige Lösungen zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung.

Mehr Informationen

Ihre Vorteile

  • Immer die optimale Lösung durch breitgefächertes Rundsteckverbinder-Portfolio von M5 bis M58
  • Sichere Übertragung von Signalen, Daten bis 10 Gigabit/s sowie Leistung bis 150 A und 630 V
  • Zeit sparen beim Anschluss mit innovativen Anschlusslösungen für Geräte in allen industrieüblichen Schutzarten
  • Hohe Flexibilität durch individuelle Anpassungen an Ihre Bedürfnisse
Steckverbinder und Kabel für Signale, Daten und Leistung

Steckverbinder und Kabel für Signale, Daten und Leistung

Konfigurator für Kabel und Leitungen

Konfigurieren Sie Ihre Kabelverbindung für die Signal-, Daten- und Leistungsübertragung in IP6x-Umgebungen oder für Schaltschrankanwendungen. Frei wählbare Leitungslängen und Leitungsenden erlauben maßgeschneiderte Kabelkonfektionen.

Kostenfreies Muster
Bestellen Sie Ihr Muster-Package
Sie möchten die Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO testen? Wir unterstützen Sie bei der Auswahl und dem Design-in der Steckverbinder. Sie erhalten kompetente Beratung zum Einsatz in Ihrer Maschinen- und Anlagenkonzeption.
Muster bestellen
Rundsteckverbinder mit ONECLICK-Schnellverriegelung

Neue Produkte

M12-Gerätesteckverbinder mit Push-Pull-Innenverriegelung
M12-Push-Pull-Steckverbinder
Geräte- und Kupplungssteckverbinder in der Baugröße M23
Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO in der Baugröße M17
M12-Push-Pull-Gerätesteckverbinder
Einfacher und kompakter Geräteanschluss

M12-Gerätesteckverbinder mit Push-Pull-Innenverriegelung ermöglichen den sicheren und werkzeuglosen Geräteanschluss. Die versenkte M12-Push-Pull-Einbaubuchse schließt bündig mit dem Gehäuse ab und kann enger angereiht werden. Das spart Bauraum und erlaubt kompakte Gehäuse-Designs.

Das sind die Vorteile

  • Plug-and-Produce: schnelles, sicheres Stecken selbst bei beengten Platzverhältnissen
  • Mehr Flexibilität: ein M12-Geräteanschluss für Schraub- und Push-Pull-Steckverbinder
  • Einfaches Design-in: versenkte M12-Ports für kompakte Gerätekonzepte
  • Hohe Zukunftssicherheit: normiertes Produktprogramm für weltweite Verfügbarkeit

Das sind die Hauptmerkmale

  • Push-Pull-Innenverriegelung
  • Nach IEC 61076-2-010 normiert
  • THR-Gehäuseverschraubungen
  • Erhabene und versenkte Varianten
  • A-kodiert
  • Schutzart: IP65, IP67
  • Duo-Kontur: kompatibel zu M12-Vollgewinde

M12-Push-Pull-Steckverbinder
Der neue Standard für die Fabrikautomation

M12-Push-Pull-Steckverbinder verrasten durch einfaches, direktes Stecken. Die Push-Pull-Innenverriegelung ermöglicht einen schnellen und sicheren Anschluss besonders bei beengten Platzverhältnissen und hoher Verkabelungsdichte wie etwa in der Fabrikautomation.

Das sind die Vorteile

  • Plug-and-Produce: schnelles, sicheres Stecken selbst bei beengten Platzverhältnissen
  • Schnell installiert: Zeitersparnis 80 % bei der Installation im Vergleich zur Schraubverbindung
  • Fliegende Verbindungen: Steckverbinder mit Innen- und Außenverriegelung
  • Hohe Zukunftssicherheit: normiertes Produktprogramm für weltweite Verfügbarkeit

Das sind die Hauptmerkmale

  • Push-Pull-Innen- und Außenverriegelung
  • Nach IEC 61076-2-010 normiert
  • A-kodiert
  • Leiterquerschnitt: 0,34 mm²
  • Schutzart: IP65, IP67, IP68
  • PUR halogenfrei schwarz

Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO
Zwei neue M23-Bauformen

Geräte- und Kupplungssteckverbinder in der Baugröße M23 ergänzen das Portfolio der Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO. Die neuen Ausführungen ermöglichen
mehr Flexibilität im Geräteanschluss und in der Anlagenverkabelung. Sie sind kompatibel zur Standard- sowie zur ONECLICK-Schnellverriegelung.

Das sind die Vorteile

  • Weltweit hohe Verfügbarkeit: steckbar mit dem Verriegelungssystem Speedtec
  • Sicher verbunden: kompatibel mit der ONECLICK-Schnellverriegelung und mit der Standardverriegelung
  • Einfache und zuverlässige Schirmanbindung für eine kostengünstige Kabelkonfektion
  • Zuverlässig bei harten Bedingungen: vibrationsbeständig bis mindestens 20g

Das sind die Hauptmerkmale

  • Spannungen bis 630 V
  • Ströme bis 30 A
  • Signal: 6- bis 19-polige Varianten
  • Leistung: 6- und 8-polige Varianten, geeignet für Standard- und ONECLICK Schnellverriegelung
  • Alle Gehäuse als Stift- und Buchsenvarianten erhältlich
  • Schutzart: IP66, IP68, IP69K

Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO
Neue M17-Bauform für den Geräteanschluss

Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO sind nun auch in der Baugröße M17 erhältlich. Die Serie bietet durchgängige Lösungen für die Signal- und Leistungsübertragung. Dank der einzigartigen ONECLICK-Schnellverriegelung realisieren Sie Ihren Geräteanschluss zeitsparend und sicher.

Das sind die Vorteile

  • Weltweit hohe Verfügbarkeit: steckbar mit dem Verriegelungssystem Speedtec
  • Sicher verbunden: ONECLICK-Schnellverriegelung mit optischer, haptischer und akustischer Rückmeldung der Verschlussposition
  • Einfache und zuverlässige Schirmanbindung für eine kostengünstige Kabelkonfektion
  • Zuverlässig bei harten Bedingungen: vibrationsbeständig bis mindestens 20g

Das sind die Hauptmerkmale

  • Spannungen bis 630 V
  • Ströme bis 25 A
  • Signal: 8- und 17-polige Varianten
  • Leistung: 4- bis 9-polige Varianten
  • ONECLICK-Schnellverriegelung
  • Geräte- und Kupplungssteckverbinder, geeignet für Standard- und Schnellverriegelung
  • Alle Gehäuse als Stift- und Buchsenvarianten verfügbar
  • Schutzart: IP66, IP68, IP69K

Einzigartige Vielfalt für Signale, Daten und Leistung

Hybridsteckverbinder
Signalsteckverbinder
Datensteckverbinder
Leistungssteckverbinder
Hybridsteckverbinder

Sparen Sie Zeit und Platz bei der Verkabelung Ihres Geräts. Nutzen Sie unsere Hybridsteckverbinder zur sicheren und kompakten Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in nur einem Rundsteckverbinder.

• Ströme bis 70 A
• Spannungen bis 850 V DC und 630 V AC
• CAT5-Schnittstelle zur Datenübertragung

Signalsteckverbinder

Signalsteckverbinder in den Baugrößen M5 bis M23 eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Passend zu Ihrer Anforderung finden Sie 3- bis 19-polige Varianten – wahlweise mit IDC-Schneidanschluss, Schraub-, Feder-, Piercecon-, Löt-, Crimp- oder Leiterplattenanschluss.

• Ströme bis 20 A
• Spannungen bis 300 V
• Optional mit Schirmanbindung

Datensteckverbinder

Für die sichere und schnelle Datenübertragung in Industrie- und Infrastrukturapplikationen bieten wir Ihnen geschirmte Rundsteckverbinder in den Baugrößen M8 und M12 für alle gängigen Feldbusse und Netzwerke.

• Daten bis 10 GBit/s
• Kodierungen für alle gängigen Netzwerke und Feldbussysteme
• Komponenten nach CAT6A
• 360°-geschirmte Rundsteckverbinder und kunststoffumspritzte Leitungen

Leistungssteckverbinder

Leistungssteckverbinder reichen vom kompakten M12-Anschluss bis zur Baugröße M58 für hohe Leistungen. Profitieren Sie von einem vollständigen Programm vom Kabelsteckverbinder über Gerätesteckverbinder bis zum Leiterplattenanschluss.

• Leistungen bis 150 A / 630 V
• Anschlussquerschnitt bis 50 mm²
• Verstecksicherheit für AC- und DC-Anwendungen

Mitarbeiter im Kundendienst mit Headset

Kundenspezifische Varianten für Ihre individuelle Anforderung

Kundenspezifische Varianten

Sie benötigen eine individuelle Lösung für besondere Anforderungen? Auf Anfrage realisieren wir schnell und flexibel individuelle Anpassungen unserer Standardprodukte. Unser Service-Center setzt Ihre Wünsche in eine Lösung nach Maß um.

  • Individuelle Artikelbedruckung und -markierung
  • Umspritzte Steckverbinder und Litzenausführungen in verschiedenen Typen, Längen und Konfektionen
  • Individuelle Verpackungen in Kartonagen, Blister, Rollen oder in Trays
Video: M12-Push-Pull-Steckverbinder - der neue Standard für die Automatisierungstechnik
Der neue Standard für die Automatisierungstechnik YouTube

Der neue Standard für die Automatisierungstechnik

M12-Push-Pull-Steckverbinder garantieren den schnellen und werkzeuglosen Geräteanschluss, auch bei beengten Platzverhältnissen und hoher Verkabelungsdichte. Realisieren Sie kompakte Gehäuse-Designs durch versenkte M12-Ports und setzen Sie mit Stift- und Buchsenvarianten Verlängerungen im Feld einfach um.

Video: Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO
Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO YouTube

Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO Zuverlässige Leistungs- und Signalübertragung

Erfahren Sie mehr über die ONECLICK-Schnellverriegelung, mit der Sie Ihren Geräte- und Anlagenanschluss zeitsparend und sicher realisieren.

Video: M17 MPO-Steckverbinder für die LWL-Datenübertragung
M17 MPO-Steckverbinder für die LWL-Datenübertragung YouTube

M17 MPO-Steckverbinder für die LWL-Datenübertragung

Industrietaugliche M17 MPO-Steckverbinder für die Echtzeitdatenübertragung in intelligenten Stromnetzen. Die robusten M17 MPO-Steckverbinder zeichnen sich durch eine hochqualitative Faseroptik aus, die stabile Bandbreiten über lange Übertragungsstrecken gewährleistet.