Modulare Rechtecksteckverbinder

Modulare Rechtecksteckverbinder

Das Steckverbindersystem VARIOCON von Phoenix Contact erlaubt individuelle Anschlüsse zur Übertragung von Strömen bis 70 A und Spannungen bis 1000 V für Geräte, Klemmenkästen und Schaltschränke. Unterschiedliche Gehäusevarianten, modulare Kontakteinsätze sowie Kontaktträger für Crimpkontakte ermöglichen flexible Anschlüsse für Signale, Daten und Leistung.

Mehr Informationen

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität durch beliebig kombinierbare Kontakteinsätze
  • Geeignet für raue Umgebungsbedingungen dank hoher Schutzart bis IP69K
  • Hohe Störsicherheit durch speziell angepasste Gehäusesysteme für alle Steckgesichter
  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch robuste Metallgehäuse oder gewichtsoptimierte Kunststoffgehäuse
  • Stecker mit direktem Leiterplattenanschluss verringern den Verdrahtungsaufwand
Steckverbinder und Elektronikgehäuse

Neuheiten für die Geräteanschlusstechnik Sicher ins Gerät verbinden

Als führender Hersteller von Steckverbindern und Elektronikgehäusen arbeitet Phoenix Contact stets mit dem Anspruch, neue Lösungen für die wachsenden Anforderungen Ihrer Industrie- und Infrastrukturapplikationen zu entwickeln.

Entdecken Sie unsere neue Geräteanschlusstechnik zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung sowie die vielseitigen Elektronikgehäuse.

Das modulare Steckverbindersystem in kompakter Bauform Mit VARIOCON kombinieren Sie die Leistungs-, Signal- und Datenübertragung in einem Steckverbinder. Die Geräteseite ist mit Schraub-, Crimp- oder direktem Leiterplattenanschluss wählbar. Für Anwendungen mit hoher Kontaktdichte gibt es Crimpkontakteinsätze.

Interaktive Image-Map: Aufbau des modularen Steckverbindersystems
Buchsenkontaktträger
Kontaktträger für Geräteanschluss – Geräteseite.
Zur Produktliste
Buchsenkontaktträger
Stiftkontaktträger
Kontaktträger für Steckverbinder – Steckerseite.
Zur Produktliste
Stiftkontaktträger
Modulare Buchsenkontakteinsätze
Modulare Kontakteinsätze für den Geräteanschluss.
Zur Produktliste
Modulare Buchsenkontakteinsätze
Anbaurahmen mit Anbauflanschen
Anbaurahmen für Geräteanschluss.
Zur Produktliste
Anbaurahmen mit Anbauflanschen
Modulare Stiftkontakteinsätze
Modulare Kontakteinsätze für Steckverbinder.
Zur Produktliste
Modulare Stiftkontakteinsätze
Tüllenrahmen für Steckverbinder
Tüllenrahmen – Steckerseite.
Zur Produktliste
Tüllenrahmen für Steckverbinder
Tüllengehäuse
Tüllengehäuse aus Kunststoff oder Aluminium-Druckguss zur platzsparenden Montage direkt auf der Gehäusewand.
Zur Produktliste
Tüllengehäuse
Tüllengehäuse und Kabelverschraubungen
Kunststoff-, Metall- und EMV-Verschraubungen.
Zur Produktliste
Tüllengehäuse und Kabelverschraubungen

Das VARIOCON-Produktprogramm

Rechtecksteckverbinder mit Tüllengehäuse
Kontakteinsätze und Kontakte für Rechtecksteckverbinder
Anbau- und Kupplungsgehäuse für Rechtecksteckverbinder
Zubehör für Rechtecksteckverbinder
Rechtecksteckverbinder mit Tüllengehäuse

Mit zwei Verriegelungsschrauben werden die Tüllengehäuse aus Kunststoff oder Aluminiumdruckguss platzsparend, leicht zugänglich und dicht direkt auf der Gehäusewand montiert.

• Lösungen für IP65/67/68/69K
• Mit Zylinder- oder Rändelkopfverriegelung
• Sonderbauformen mit Innensechskantkopf und für Flachkabelanschluss
• Aluminiumdruckguss-Gehäuse wahlweise mit zwei Kabeleingängen

Kontakteinsätze und Kontakte für Rechtecksteckverbinder

Dank modularer Kontakteinsätze können Sie Signale, Daten und Leistung in individuellen Kombinationen in einem Recktecksteckverbinder übertragen.

• Bewährte Anschlusstechnik
• Einsatzsets für 4 bis 40 Pole
• Für Leiterquerschnitte von 1,5 mm², 4  mm² und 16 mm²
• Kontaktträger für Crimpkontakte

Anbau- und Kupplungsgehäuse für Rechtecksteckverbinder

Mit Anbau- und Kupplungsgehäusen aus Zinkdruckguss realisieren Sie steckbare Verbindungen direkt auf der Gerätewand oder fliegende Verbindungen zum Rangieren im Feld.

• Anbaugehäuse mit offenem Boden
• Sockelgehäuse mit Befestigungslöchern
• Kupplungsgehäuse mit geschlossenem Boden
• Anbaurahmen und Kontakteinsatzmodule

Zubehör für Rechtecksteckverbinder

Kabelverschraubungen, Adapterplatten, Schutzdeckel und Werkzeuge runden das modulare Steckverbinderprogramm ab. Voll- und Halbverschraubungen decken einen großen Einsatzbereich in Maschinenbau, Elektrotechnik oder MSR-Technik ab.

• Kunststoff-, Metall- und EMV-Verschraubungen
• Adapterplatten für modulare Kontakteinsätze
• Schutzdeckel für Anbau- und Tüllengehäuse
• Wellrohre und -verschraubungen in Pg16/21/29 oder M40

Hybridsteckverbinder

Hybridsteckverbinder

Hybridsteckverbinder

Hybridsteckverbinder für den Motoranschluss vereinen Kontakte für die Signal- und Leistungsübertragung in einem Gehäuse. So realisieren Sie platzsparende und sichere Anschlüsse vom Motor bis zum Frequenzumrichter.

  • Ströme (Leistung/Signal) bis 16,5 A / 2,5 A
  • Spannungen (Leistung/Signal) bis 800 V / 250 V
  • Für Anschlussquerschnitte (Leistung/Signal) bis 2,5 mm² / 1,5 mm²
  • Mit integrierter Stern-Dreieck-Brücke
  • Bügelverriegelung zum sicheren Anschluss
Video: Modulare Rechtecksteckverbinder für hohe Flexibilität unter rauen Bedingungen
Modulare Rechtecksteckverbinder von Phoenix Contact YouTube

Hohe Flexibilität unter rauen Bedingungen

Modulare Rechtecksteckverbinder erlauben Geräteherstellern maximale Flexibilität für die platzsparende Installation am Gerät. Dank des hohen Schutzgrads eignen sie sich für raue Umgebungsbedingungen bis zu IP69K.

E-Paper Modulare Rechtecksteckverbinder
Das gesamte Portfolio auf einen Blick
Unser Programm an modularen Kontakteinsätzen mit Schraub- und Leiterplattenanschluss sowie festen Kontakteinsätzen mit Crimpanschluss.
E-Paper öffnen
Modulare Rechtecksteckverbinder

Für jede Applikation die richtige Lösung Ob für Wechselrichter, komplexe Förderanlagen oder Energiespeicheranwendungen: Überall, wo Leistung, Daten und Signale in einem Steckverbinder IP-geschützt übertragen werden sollen, kommen VARIOCON-Hybridsteckverbinder zum Einsatz.

Antriebsregler
Antriebsregler
Wechselrichter
Wechselrichter
Schaltschrank mit Variocon-Stecker
Schaltschrank
Batteriecontainer
Batterieeinheiten
Kran vor Rohbau
Kräne
Paket auf Förderband
Förderanlagen