Vielseitige Rundsteckverbinder von M5 bis M58, Daten- und Photovoltaiksteckverbinder sowie modulare Rechteck- und schwere Industriesteckverbinder: Das umfassende Steckverbinderprogramm von Phoenix Contact bietet eine enorme Lösungsvielfalt für industrielle und semi-industrielle Anwendungen. Anwendungsspezifische Steckverbindersysteme sowie konfektionierbare und vorgefertigte Kabel und Leitungen runden das Programm ab.
Mehr InformationenSteckverbinder und Kabel für Signale, Daten und Leistung
Konfigurieren Sie Ihre Kabelverbindung für die Signal-, Daten- und Leistungsübertragung in IP6x-Umgebungen oder für Schaltschrankanwendungen. Frei wählbare Leitungslängen und Leitungsenden erlauben maßgeschneiderte Kabelkonfektionen.
IP20-Leiterplatten-Steckverbinder und Patch-Kabel der Serie ONEPAIR für das Single Pair Ethernet eignen sich ideal für die effiziente Datenübertragung in der Fabrik- und Gebäudeautomatisierung. Die für viele Anwendungen optimierte Verkabelung bildet die Basis für die zukunftssichere Vernetzung vom Sensor bis in die Cloud.
Single Pair Ethernet realisiert die durchgängige Ethernet-Kommunikation im Industrial Internet of Things. Mit den kompakten und robusten M8-Gerätesteckverbindern und Netzwerkkabeln der Serie ONEPAIR übertragen Sie Daten
und Leistung platzsparend und zukunftssicher von der OT- bis in die IT-Ebene.
Die neuen RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder sind für THR-Lötprozesse geeignet. Sie erweitern somit das bestehende Portfolio um Varianten für den automatisierten Fertigungsprozess. Durch die große Produktvielfalt ist für jede Applikation der passende Leiterplatten-Steckverbinder verfügbar.
Die Patch-Kabel der Serie RJ45 INDUSTRIAL sind ab sofort in allen fünf Abgangsrichtungen erhältlich. Die kompakt gewinkelten Steckverbinder eignen sich besonders für eine zuverlässige Datenübertragung bis 10 GBit/s bei geringem
Platzangebot.
Patch-Kabel der Serie RJ45 BUILDING eignen sich für zukunftssichere Verkabelungslösungen in der Gebäudeautomation sowie in geschützten industriellen Bereichen. Dank Datenübertragungsraten bis 10 GBit/s und weltweiter Zulassungen lassen sich die geschirmten Patch-Kabel optimal in Gebäudeanwendungen einsetzen.
Die neuen Leiterplatten-Steckverbinder und Patch-Kabel in USB Typ-A und Typ-C sind in den Versionen USB 2.0 sowie USB 3.2 Gen. 1 / USB 3.0 verfügbar. Die hochqualitativen Artikel sind optimal als Serviceschnittstelle oder für dauerhafte Übertragungen in geschützten Applikationen geeignet.
Die neuen Leiterplatten-Steckverbinder und Patch-Kabel im HDMI Typ-A ergänzen das Portfolio der Datenschnittstellen. Die hochqualitativen Artikel eignen sich optimal für eine zuverlässige Übertragung von Audio- und Videodaten sowie Ethernet (HEC) in geschützten Applikationen.
Phoenix Contact erweitert sein Portfolio für die koaxiale Verkabelung um Leiterplatten-Steckverbinder und konfektionierte Kabel. Die neuen Produkte sind ideal für die Übertragung von WLAN, Bluetooth, LTE oder 5G-Signalen geeignet.
Lichtwellenleiter-Verteilerboxen zur Montage auf der Tragschiene erweitern das bewährte Portfolio der Verteilerboxen und des Plug-and-Play-Verkabelungssystems. Die Ausführungen für die Tragschiene eignen sich ideal als belastbare Verteiler in anspruchsvollen Umgebungen.
Die kompakten Spleiß-/Verteilerboxen der Serie FDX 20 für die Tragschienenmontage werden ergänzt um weitere Faser- und Kupplungstypen. Die Artikel eignen sich als stabile und montagefreundliche Verteiler, auch in Umgebungen mit extremen Temperaturen.
Mit Transceiver, Cages und Leiterplatten-Anschlusstechnik realisieren Sie eine zukunftssichere Datenübertragung über Lichtwellenleiter. Die aktive Geräteschnittstelle eignet sich besonders für Switches und andere Geräte, bei denen die Zuverlässigkeit der Datenübertragung im Vordergrund steht.
Verbinden Sie passive Glasfaserkomponenten effizient und zuverlässig durch LWL-Kupplungen und Pigtails. Die Kupplungen und Pigtails eignen sich ideal für Spleißboxen und andere Verteiler. Dank der hohen Varianz können Sie Ihre Applikation an die Gegebenheiten flexibel anpassen.
LWL-Bündeladerkabel und Mini-Breakout-Kabel eignen sich hervorragend für die zukunftssichere Verkabelung von Verteilern und Spleißboxen. Die Auslegung als Universalkabel macht eine Anwendung sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden möglich.
M12-Gerätesteckverbinder mit Push-Pull-Innenverriegelung ermöglichen den sicheren und werkzeuglosen Geräteanschluss. Die versenkte M12-Push-Pull-Einbaubuchse schließt bündig mit dem Gehäuse ab und kann enger angereiht werden. Das spart Bauraum und erlaubt kompakte Gehäuse-Designs.
M12-Push-Pull-Steckverbinder verrasten durch einfaches, direktes Stecken. Die Push-Pull-Innenverriegelung ermöglicht einen schnellen und sicheren Anschluss besonders bei beengten Platzverhältnissen und hoher Verkabelungsdichte wie etwa in der Fabrikautomation.
Geräte- und Kupplungssteckverbinder in der Baugröße M23 ergänzen das Portfolio der Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO. Die neuen Ausführungen ermöglichen
mehr Flexibilität im Geräteanschluss und in der Anlagenverkabelung. Sie sind kompatibel zur Standard- sowie zur ONECLICK-Schnellverriegelung.
Rundsteckverbinder der Serie M17-M40 PRO sind nun auch in der Baugröße M17 erhältlich. Die Serie bietet durchgängige Lösungen für die Signal- und Leistungsübertragung. Dank der einzigartigen ONECLICK-Schnellverriegelung realisieren Sie Ihren Geräteanschluss zeitsparend und sicher.
Mit den PRC-Leitungsverbindern und -schutzkappen führen Sie Kabelarbeiten bei Auf- und Umbauten sicher durch. Die Leitungsverbinder PRC SPLK sorgen für eine langzeitstabile Verbindung von Leitungen. Die Schutzkappe PRC TERM schützt offene Kabelenden vor Schmutz und Feuchtigkeit.
Das steckbare Installationssystem IPD ermöglicht dank Push-in Technologie und Schnellverriegelung die einfache und zeitsparende Energieverteilung in Gebäuden und Infrastruktureinrichtungen. Selbst in besonders schwierigen Einbausituationen bietet IPD komfortables Arbeiten und die sichere Montage.
Neue Gerätesteckverbinder der Serie SUNCLIX ergänzen das bewährte Photovoltaikprogramm. Die Steckverbinder eignen sich ideal für die Verkabelung von Wechselrichtern und Generatoranschlusskästen. Die patentierte Schnellverschraubung
ermöglicht eine schnelle Montage und zuverlässige Befestigung.
Mit SUNCLIX-Steckverbindern mit Crimpanschluss verkabeln Sie Photovoltaikmodule einfach und zuverlässig. Die neuen Artikel mit Unlock-System ermöglichen zudem ein
komfortables Entriegeln des Steckverbinders – ideal für die Verkabelung von Wechselrichtern und Generatoranschlusskästen.
Der neue SUNCLIX-Federkraft-Steckverbinder für Leiterquerschnitte von 6 bis 16 mm² (AWG 10 … AWG 6) ist nach IEC und UL zertifiziert. Nutzen Sie den Steckverbinder, um Photovoltaikmodulstränge zusammenzuführen und höhere Ströme anzuschließen. Leitungsverluste werden reduziert.
Installieren Sie SUNCLIX-Strangsicherungen in Photovoltaikanlagen
als Absicherung gegen Beschädigungen der PV-Module durch ungewollte Überspannungen. Kabelanschlüsse machen die Installation einfach und flexibel. Varianten sind konfektioniert oder mit offenen Kabelenden erhältlich.
Steckverbinder für den Anschluss auf Stromschienen erleichtern die Installation von Einschubsystemen in Energiespeichern. Die verpolungssicheren Steckverbinder werden auf der Rückseite eines Speichermoduls aufgesteckt und eignen sich für Systemspannungen bis 1.500 V.
Verpolungssichere Geräte- und Kabelsteckverbinder eignen sich ideal für den Einsatz in Energiespeichern. Dank ihrer Rotierbarkeit, des Berührschutzes und einer mechanischen Kodierung bieten sie höchste Flexibilität und Sicherheit beim Anschluss von Batteriepolen.
Rundsteckverbinder zur Übertragung von Daten, Signalen und Leistung
Für die industrielle Automatisierung bietet Phoenix Contact Rundsteckverbinder in zahlreichen Baugrößen. Von klein bis groß, gerade oder gewinkelt, umspritzt oder vor Ort konfektionierbar: Das breitgefächerte Portfolio bietet optimale Lösungen zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistung.
Steckverbinder für Energiespeicher für den front- oder den rückseitigen Anschluss
Installieren Sie Ihre Energiespeichersysteme schnell, sicher und wirtschaftlich für Anwendungen bis 1.500 V – mit Batteriesteckverbindern und Steckverbindern für den Stromschienenanschluss.
Datensteckverbinder für hohe Übertragungsraten in der Industrie und zahlreichen Infrastrukturanwendungen
Für die sichere und schnelle Datenübertragung in der Industrie, in Rechenzentren oder Infrastrukturapplikationen bietet Phoenix Contact Datensteckverbinder für die Kupfer- und LWL-Verkabelung. Für alle gängigen Feldbusse und Netzwerke sind Steckverbinder, Patch-Kabel sowie Zubehör erhältlich.
Schwere Steckverbinder für höchsten Schutz unter Extrembedingungen
Schwere Steckverbinder schützen Ihre Schnittstellen und gewährleisten auch unter harten Bedingungen eine sichere Übertragung von Energie, Daten und Signalen. Sie widerstehen Schmutz, Wasser, Vibrationen und hohen mechanischen Belastungen und sind bis Schutzart IP69K dicht.
Installationssteckverbinder und Installationskabel
Schließen Sie Kabel einfach und flexibel mit Installationssteckern und -kabeln an. Wählen Sie, je nach Anwendung, zwischen einfachen Kabelverbindungen, bequemer Stromverteilung oder kompakten Geräteanschlüssen. Robuste Gehäuse und hohe Schutzarten erlauben die zuverlässige Kraftübertragung im Feld und in feuchten Umgebungen.
Modulare Rechtecksteckverbinder für vielfältige Kontakteinsätze
Modulare Rechtecksteckverbinder bieten kompakte Anschlüsse für den Einsatz in Geräten, Klemmenkästen und Schaltschränken. Unterschiedliche Gehäusevarianten, modulare Kontakteinsätze sowie Kontaktträger für Crimpkontakte ermöglichen flexible Anschlussoptionen für Signale, Daten und Leistung.
Photovoltaik-Steckverbinder für den vielseitigen Einsatz in PV-Anlagen
Photovoltaik-Steckverbinder von Phoenix Contact decken ein breites Anwendungsspektrum ab: Konfektionierbare AC- und DC-Steckverbinder, Geräteanschlüsse sowie Anschlusstechnik für Photovoltaikmodule, die bauwerkintegrierte Photovoltaik (BIPV) und Modulwechselrichter ermöglichen durchgängige Anschlusslösungen.
Individuelle Kabelkonfektionen für Ihre Bedürfnisse
Konfektionieren Sie Kabel individuell für Ihre Applikationen. Vielfältige Bauformen, Kodierungen und Polbilder ermöglichen kundenspezifische Lösungen zur Übertragung von Signalen, Daten und Leistungen.