Betriebsstecker - FWP 11+1
1029717

Betriebsstecker, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 24 A, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Farbe: grau


Produktdetails




Produkttyp Stecker
Polzahl 12
Rastermaß 8,2 mm
Potenziale 12

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung 1,31 W

Nennquerschnitt 6 mm²
Nennstrom 24 A
Belastungsstrom maximal 30 A
Nennspannung 400 V
Nennquerschnitt 6 mm²

Maßzeichnung
Rastermaß 8,2 mm

Farbe grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0
Isolierstoff PA

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb) -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage) -5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung) -5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) 30 % ... 70 %

Artikelnummer 1029717
Verpackungseinheit 5 Stück
Mindestbestellmenge 5 Stück
Verkaufsschlüssel BE6111
Produktschlüssel BE6111
Katalogseite Seite 614 (C-1-2019)
GTIN 4055626530970
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 164.8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 160 g
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27440313
ECLASS-10.0.1 27440313
ECLASS-11.0 27440313

ETIM

ETIM 8.0 EC002255

UNSPSC

UNSPSC 21.0 20122000

EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00511

cULus Recognized

Zulassungs-ID: E60425


Ihre Vorteile

Der automatisch erzeugte Wandlerkurzschluss und die berührgeschützte Ausführung
bieten höchste Sicherheit bei der Messung
Der integrierte, robuste Schaltkontakt ist für höchste Ansprüche konzipiert, der
Einsatz hochwertiger Materialien stellt auch nach vielfacher Betätigung die Übertragung von Signalströmen sicher