Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

MCR-VDC-UI-B-DC - Spannungsmessumformer
2811116

MCR-Spannungsmessumformer, für Gleichspannungen von 0..(+/-)20 V DC bis 0..(+/-)660 V DC, Ausgangssignal (+/-)10 V/(+/-)20 mA

Produktdetails







Ihre Vorteile

Einstellbare Spannungsbereiche
Bidirektionale Ausgangssignale
3-Wege-Trennung
ZERO/SPAN-Abgleich ±20 %
Werkzeugloses Parametrieren der Messwerte
Teach-in-Konfiguration des Messwertbereichs