Gebäudemanagementsystem mit Building-IoT-Controller

IoT-basiertes Gebäudemanagementsystem - eine Plattform für alle Anwendungen

Mit dem Gebäudemanagementsystem Emalytics bieten wir Ihnen eine Plattform für alle zentralen Elemente der digitalen Infrastruktur Ihres Gebäudes. Emalytics vereint die Management- und Bedieneinrichtung sowie das Energiemonitoring in einer intelligenten Plattform. Mit dem IoT-basierten Framework können Sie die Daten und Informationen aller einzelnen Teilgewerke bedarfsgerecht steuern, auswerten und verarbeiten. Profitieren Sie von einem einfachen Engineering und einer Plattform für alle Prozesse und Anwendungen in Ihrem Gebäude.

Mehr Informationen
IoT-basiertes Gebäudemanagementsystem Emalytics in der Anwendung

Gebäudemanagementsystem Emalytics in der Anwendung

Ihre Vorteile

  • Ein Framework für Automatisierung, Monitoring, Datenerfassung sowie die sichere Konnektivität von System, Anlagen und Komponenten
  • Steigerung der Betriebseffizienz dank Sicherstellung eines störungsfreien Gebäudebetriebs
  • Investitionsschutz: jederzeit update- und upgradefähig dank zukunftsweisender Technologie

Die Emalytics Lösung – einfaches Engineering für alle Gebäudeanwendungen

Emalytics kann aus den Elementen Steuerung, Automation, View und Cloud aufgebaut werden. Mit der Emalytics Steuerung als Hardware und Automation als Software erfolgen die Integration und das Engineering aller Daten, Prozesse und Anwendungen des Gebäudes. Die Visualisierung, Bedienung, das Reporting und die Analyse dieser Daten wird mit Emalytics View umgesetzt. Die Cloud bietet eine übergreifende Umgebung für KI-basierte Datenanalyse und Energiemanagement für das gesamte Projekt.

Das Emalytics Framework im Überblick

Interaktive Image-Map: Übersicht Emalytics Framework
Visualisieren, reporten, analysieren
Mit Emalytics View visualisieren Sie alle erfassten Daten in Ihrem Gebäude und bilden ganze Gebäude und Grundrissansichten in Ihrer Applikation ab. Erstellen Sie sich individuelle Dashboards für die Anzeige, Auswertung und den Vergleich Ihrer Daten.
Mehr zu Emalytics View
Visualisieren, reporten, analysieren
KI-basierte Datenanalyse
Mit Emalytics Cloud realisieren Sie mit Hilfe digitaler Komponentenzwillinge die Überwachung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, energiebezogenen Anlagen sowie Energienetzen, wie Fernwärme- und Fernkältenetze.
Mehr zu Emalytics Cloud
KI-basierte Datenanalyse
Integration und Technik
Mit dem IoT-Framework Emalytics Automation verknüpfen Sie sämtliche Gewerke nahtlos miteinander und normieren ihre Daten auf ein einheitliches Format. So liegen die Daten stets in der gleichen Struktur vor, ganz gleich aus welcher Quelle sie stammen respektive über welches Protokoll oder Bussystem sie übertragen wurden.
Mehr zu Emalytics Automation
Integration und Technik
Integration von Dienstleistungen Dritter
Die Prozesssteuerung erfolgt vernetzt über alle Ebenen bis hin zur Integration von Dienstleistungen Dritter (Third Party Services), wie z. B. Elektromobilität oder Photovoltaik.
Integration von Dienstleistungen Dritter
Building-IoT-Controller ILC 2050 BI

Building-IoT-Controller ILC 2050 BI

Emalytics Steuerung Physische Kommunikation

Das zentrale Kernelement des Gebäudemanagementsystems ist der Building-IoT-Controller ILC 2050 BI. Die Steuerung fungiert zusammen mit dem umfassenden Portfolio von passenden Modulen als Bindeglied zwischen den gängigen Busprotokollen auf der Feldebene und der offenen IoT-Welt, die dem Gebäudemanagement alle Möglichkeiten moderner IT-Systeme eröffnet.

Emalytics Automation

Emalytics Automation

Emalytics Automation Integration und Technik

Emalytics Automation ist das IoT-Framework, in dem die Daten aller Gewerke auf ein einheitliches Format normalisiert werden. Die erfassten Datenpunkte werden nur einmal definiert und stehen damit dem kompletten System zur Verfügung. Der Datenpunkt wird zu einem Dateninformationsobjekt, auf das im gesamten Netzwerk zugreifbar ist – ganz gleich, ob in der Steuerung, dem Server für die Visualisierung oder auf weiteren Geräten. So liegen alle Daten stets in der gleichen Struktur vor.

Gebäudevisualisierung mit Emalytics View

Emalytics View

Emalytics View Visualisieren, reporten und analysieren

Das browserbasierte Visualisierungs-Framework Emalytics View bietet einen umfangreichen Werkzeugkasten zum Erstellen Ihrer individuellen Gebäudevisualisierung und Dashboards. Erstellen Sie sich individuelle Dashboards für die Anzeige, Auswertung und den Vergleich der Daten einzelner Gewerke oder verteilter Liegenschaften. Dabei stehen Ihnen bereits fertige Bibliotheken zur Verfügung, auf die Sie innerhalb des Frameworks zurückgreifen können. Die Verwendung von Standard-Web-Technologien sorgt für ein frei wählbares Bedienkonzept.

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud KI-basierte Datenanalyse und Energiemanagement

Mit dem smarten Plug-and-Play-Ansatz der Plattform schaffen wir in kurzer Zeit die optimale Voraussetzung für nachhaltige, transparente und effiziente Gebäude.

Collector
Die Cloud-Plattform bietet die Konnektivität sämtlicher Daten in einer Cloud sowie deren Bereitstellung und ständiges Monitoring.
Analyzer
Die Funktion zur Datenanalyse bietet eine vollständig digitalisierte Betriebsoptimierung Ihrer Gebäude oder Liegenschaften mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Das Add-on ist ein KI-gestütztes Werkzeug zur automatischen und kontinuierlichen Überwachung, datenbasierter Analyse und Auswertung des komplexen Gebäudebetriebs.
Control
Das Tool bietet eine automatische Betriebsoptimierung aus der Cloud. Moderne Algorithmen und künstliche Intelligenz sorgen für einen nachhaltigen und wirtschaftlichen Anlagenbetrieb sowie eine perfekte Wohlfühlatmosphäre für die Nutzer.

Das bietet Ihnen Emalytics

IoT-basiertes Gebäudemanagementsystem Emalytics
Systemintegration in der Gebäudetechnik
Gewerke vernetzen mit Emalytics
IoT-basiertes Gebäudemanagementsystem Emalytics

Unbegrenzte Integration
Externe Anbindungen über gängige Protokolle wie KNX, Modbus, BACnet, DALI, SMI, EnOcean, LonWorks, MQTT, REST, SQL etc. werden im Emalytics-System abgebildet. Mehr als 300 Treiber stehen dem Anwender auch für die Anbindung von nahezu allen Gewerken zur Verfügung.

Skalierbares Pay-per-use-Lizenzmodell
Bezahlt werden muss lediglich der gekoppelte Datenpunkt, ob physikalisch oder kommunikativ. Die weitere Verarbeitung der Daten im Framework steht damit zur Verfügung.

Systemintegration in der Gebäudetechnik

Programmieren ohne Kompilieren
Sie können Emalytics IoT-Controller im laufenden Betrieb online umprogrammieren. Die geänderte Applikation ist sofort, ohne Betriebsunterbrechung, in der Anwendung sichtbar. Alternativ können Sie Offline-Applikationen entwickeln, die erst getestet und danach auf den betreffenden IoT-Controllern in gewohnter Weise online aktiviert werden.

Programmierumgebung für IEC-Einsteiger
Für einen schnellen Einstieg von IEC-61131-Umsteigern (SPS) stehen neben der IEC-nahen Programmieroberfläche umfangreiche Paletten (Bibliotheken) in CFC/FUP zur Verfügung.

Java für Hochsprachenprogrammierer
Innerhalb der Oberflächen steht auch Java als Hochsprache zur Verfügung. Damit ist eine Entwicklung innerhalb von Emalytics ohne zusätzliche Adapter oder Schnittstellen sofort möglich.

Gewerke vernetzen mit Emalytics

Gesamtes Projekt unter einer Oberfläche erreichen
Anders als bei konventionellen Automationssystemen, die aus einzelnen Steuerungen mit Hilfe von Feldbussystemen in einem Netzwerk zusammengeschaltet werden, arbeitet Emalytics als Framework über alle IoT-Geräte. Das bedeutet, dass alle Datenpunkte, ob physikalisch oder kommunikativ, im Framework automatisch allen Teilnehmern des Frameworks ohne weitere Ausprogrammierungen oder Gateways zur Verfügung gestellt werden können.

Engineering-Tool in 64-Bit-Version verfügbar
Der gesamte Speicherbereich eines PCs bzw. Laptops und damit die zur Verfügung stehende Hardware wird vollumfänglich genutzt. Optional ist eine 32-Bit-Version verfügbar.

Firmware-Update zentral organisierbar
Der ILC 2050 BI folgt klar den Regeln der IT-Standards. Dies betrifft nicht nur die ausschließliche Kommunikation zu Cloud-Diensten, sondern auch die Berücksichtigung von Cyber-Sicherheitsstandards wie TLS 1.2 und ein zeitgemäßes Konzept zum Firmware-Upgrade (Patches) oder -Update, das zentral organisierbar ist und ausgerollt werden kann.

Ganzheitliches Produktportfolio für die Gebäudeautomation

Building-IoT-Controller im Schaltschrank
DALI-Module für die Gebäudeautomation
Elektroinstallateur am Schaltschrank
Building-IoT-Controller im Schaltschrank

Das modulare Konzept unseres Building-IoT-Controllers ermöglicht, genau die Anzahl der erforderlichen I/Os zu wählen, die in Ihrem Projekt benötigt werden. Wenn das Projekt wächst, können zusätzliche Module hinzugefügt werden. Dabei stehen Module für alle gebäuderelevanten Schnittstellen inkl. digital und analog, DALI, Pulszählung, M-Bus, MP-Bus, serielle Schnittstellen und viele weitere zur Verfügung. Entdecken Sie unser Portfolio für die nahtlose Integration in Ihre Inline-Station.

Jetzt zu den I/O-Modulen
DALI-Module für die Gebäudeautomation

Licht spielt eine wichtige Rolle in unserem Leben und beeinflusst unsere Stimmung, den Fokus und die Effizienz. Eine optimal beleuchtete Umgebung trägt zu besserem Lernen und einer positiven Arbeitsatmosphäre bei. Gleichzeitig ist die Beleuchtung einer der größten Kostentreiber in einem Gebäude. Eine ganzheitliche Steuerung der Beleuchtung ermöglicht die Optimierung des Benutzerkomforts sowie eine hohe Energieeffizienz. Wir bieten als Teil der Emalytics-Lösung für die Gebäudeautomation eine komfortable Lösung für die Verwendung von DALI.

Jetzt zu den DALI-Modulen
Elektroinstallateur am Schaltschrank

Mit weltweit vernetzten Teams und Kooperationen in der Branche sind wir Ihr verlässlicher Partner für die Gebäude- und Installationstechnik. Als Treiber der Digitalisierung entwickeln wir unsere Produkte und Lösungen stets nach neuestem Stand der Technik – innovativ, langlebig und zukunftssicher. Entdecken Sie unser umfassendes Produktportfolio für Ihre persönliche Aufgabenstellung.

Jetzt mehr über Elektroinstallation und Elektronik erfahren
Weitere Informationen
Setzen Sie mit uns ein IoT-basiertes Gebäudemanagement um
Erfahren Sie mehr über unser Gebäudemanagementsystem und unser umfangreiches Produktportfolio für Ihre persönliche Aufgabenstellung.
Jetzt unverbindlich beraten lassen
Servicemitarbeiterin am Telefon