Die Signalleuchte ist zur Signalisierung von Funktionszuständen in Maschinen und Anlagen vorgesehen. Die mehrfarbige LED-Signalleuchte hat ein robustes, UV-beständiges Gehäuse mit einem M22-Gewinde für die Montage. Das Gerät wird über einen 5-poligen M12-Steckverbinder angeschlossen und kann positiv oder negativ schaltend angesteuert werden. Zahlreiche Signalisierungsfunktionen und eine hohe Farbechtheit sorgen für eine smarte und deutliche Signalisierung. Die Signalleuchte ist mit einem aktiven Temperaturmanagement zur Verlängerung der LED-Lebensdauer ausgestattet.
PSD-SL GN/AM/RD-T
-
Optisches Signalgerät
1691144
LED-Signalleuchte, 3 Farben, 24 V DC, Bauform Tower
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Funktionsorientierte Signalisierung
Großer Signalisierungsumfang
Deutliche Kennzeichnung von Anlagenzuständen
Einfache und schnelle Montage und Installation
Elektronisch und mechanisch robustes Design